Limitadores de encofrado para muros y forjados de hormigón

Coloca limitadores de encofrado de manera precisa y rápida con las soluciones de fijación Hilti accionadas por pólvora

Limitadores de encofrado

Colocar elementos de madera correctamente requiere precisión. Nuestros limitadores de Hilti son la solución perfecta para una colocación de encofrado rápida y precisa. El limitador, una vez fijado, ofrece una guía excelente para la colocación de paneles de encofrado mediante maquinaria. Utiliza nuestra tecnología de fijación accionada por pólvora para fijar el clavo con seguridad. Una vez instalado, mantendrá la estabilidad para una colocación precisa y continuada de las paredes de hormigón.

Fijación de limitadores de encofrado

Una fijación con garantía

Nuestra tecnología de fijación garantiza que las fijaciones se instalen de manera rápida y eficaz, reduciendo así el tiempo de trabajo del proyecto, las horas de mano de obra necesarias y los costes totales del proyecto. ¡Aumenta tu productividad hasta 10 veces con nuestra tecnología de fijación directa!

¡Ponte en contacto con Hilti para obtener más información!

Minimizar el polvo en la obra

Seguridad y salud

¿Te interesa trabajar de manera más segura? Evita riesgos para la salud innecesarios escogiendo nuestras soluciones de fijación directas que reducen la vibración, minimizan el polvo y eliminan la necesidad de cables eléctricos.

¡Descubre más y asiste a nuestras formaciones de herramientas DX!

Una selección sencilla

Limitadores de encofrado, herramienta de fijación directa accionada por pólvora y selector de grosor

Un sistema para todas tus necesidades

Descubre todas las aplicaciones que puedes llevar a cabo utilizando un único sistema de fijación directa. Nuestras herramientas de fijación son fiables y eficaces y hacen el trabajo más rápido y sencillo, además de alcanzar los estándares más exigentes de calidad y seguridad.

Instalación de elementos de madera

Instalación de elementos de madera

Instala paneles de encofrado de forma rápida y en cumplimiento con los máximos estándares de seguridad.

Más información
Fijación de membranas drenantes e impermeabilizantes

Fijación de membranas drenantes e impermeabilizantes

¡Fija membranas drenantes e impermeabilizantes en superficies y juntas de hormigón de manera rápida y fiable!

Más información

Productos relacionados

  • Herramienta DX 5-F8 de fijación directa accionada por pólvora de manera automática con función digital automática

    Clavadora DX 5-F8

    Sistema de fijación accionado por pólvora de manera automática completamente digital para una mayor productividad y versatilidad para clavos

    Más información
    Cartuchos Clean-Tec de fijación directa

    Cartuchos de clavos en tiras para el uso con las clavadoras a pólvora

    Cartuchos DX Clean-Tec 6,8/11 M10

    Más información
    DX 2 herramienta accionada por pólvora semiautomática

    Clavadora pólvora DX 2

    Herramienta accionada por pólvora semiautomática, versátil y compacta; para clavos.

    Más información