Encofrado en construcción de hormigón

Fija elementos de madera de forma rápida y segura con las soluciones de fijación accionadas por pólvora de Hilti

Instalación y fijación de paneles de encofrado

La instalación y la fijación de elementos de madera a hormigón en la construcción, es una tarea diaria que puede realizarse mucho más rápida y segura utilizando sistemas de fijación directa. El método es rápido y productivo, ahorrando mucho tiempo y con ello, coste de mano de obra. La velocidad importa: descubre más sobre cómo nuestras soluciones te ayudarán a instalar paneles de encofrado de forma rápida y en cumplimiento con los máximos estándares de seguridad.

Fijación de paneles de encofrado

Una fijación que merece la pena

Nuestra tecnología de fijación garantiza que las fijaciones se instalen de manera rápida y eficaz, reduciendo así el tiempo de trabajo del proyecto, las horas de mano de obra necesarias y los costes totales del proyecto. ¡Aumenta tu productividad hasta 10 veces con nuestra tecnología de fijación directa!


¡Ponte en contacto con Hilti para obtener más información!

Minimizar el polvo en la obra

Salud y seguridad

¿Te interesa trabajar de manera más segura? Evita riesgos para la salud innecesarios escogiendo nuestras soluciones de fijación directas que reducen la vibración, minimizan el polvo y eliminan la necesidad de cables eléctricos.

¡Descubre más y asiste a nuestra formación de herramientas DX!

Una selección sencilla

Elementos de madera, paneles de encofrado, clavo de hormigón y selector de herramienta de fijación directa accionada por pólvora para hormigón blando y duro

Todos los clavos no se crean de la misma forma

Una guía rápida para escoger el clavo adecuado para el hormigón

Hay una gran variedad de clavos entre los que escoger para aplicaciones de fijación directa. No siempre es fácil comprender las diferencias entre varios tipos de clavos y escoger el adecuado para tus necesidades. Utiliza nuestra guía de selección de clavos para hacer la elección correcta.

Más información

Un sólo sistema, múltiples aplicaciones

Descubre todas las aplicaciones que puedes llevar a cabo utilizando un único sistema de fijación directa. Nuestras herramientas de fijación fiables y eficaces hacen el trabajo más rápido y sencillo, además de alcanzar los estándares más exigentes de calidad y seguridad.

Instalación de limitadores de encofrado

Instalación de limitadores

Una solución rápida y adecuada para colocar limitadores de encofrado de manera precisa.

Más información
Fijación de membrana drenante e impermeabilizante

Fijación de membranas drenantes e impermeabilizantes

¡Fija membranas drenantes e impermeabilizantes en superficies y juntas de hormigón de manera rápida y fiable!

Más información

Productos relacionados

  • Herramienta DX 5-F8 de fijación directa accionada por pólvora de manera automática con función digital automática

    DX 5-F8

    Sistema de fijación accionado por pólvora de manera automática completamente digital para una mayor productividad y versatilidad para clavos

    Más información
    Cartuchos Clean-Tec de fijación directa

    6,8/11 M10

    Cartuchos DX Clean-Tec.

    Más información
    DX 2 herramienta accionada por pólvora semiautomática

    DX 2

    Herramienta accionada por pólvora semiautomática, versátil y compacta; para clavos.

    Más información