Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Soluciones de fijación directa para aplicaciones en construcción

Hilti ofrece soluciones completas de fijación directa para aplicaciones en acero y hormigón, como encofrados, atado de tabiques, limitadores o membranas drenantes de agua

¿Cómo elegir un clavador según su profesión?

¿CÓMO ESCOGER TU HERRAMIENTA DE FIJACIÓN DIRECTA?

Accionada con gas, pólvora o batería, descubre cómo elegir tu clavadora de acuerdo a tus necesidades.

Más información
Encofrado

Encofrado

La colocación de tablas de madera de forma temporal es una actividad cotidiana en los trabajos en los que se utiliza el hormigón. Utiliza la tecnología de los sistemas accionados por pólvora de Hilti para fijar firmemente, incluso en hormigón duro, los elementos o tablas de madera que se usan en la construcción.

Más información
Instalación de limitadores

Instalación de limitadores

Colocar correctamente los elementos de madera requiere precisión. Con los limitadores de Hilti podrás colocar rápidamente y de forma precisa los encofrados.

Más información
Instalación de membranas y aislantes de agua

Instalación de membranas y aislantes de agua

Hilti tiene una gama de soluciones para impermeabilizar los edificios basadas en dos métodos: fijando membranas de agua en los cimientos del hormigón y fijando aislantes de agua en las juntas del hormigón.

Más información
Ete – Aislamiento térmico exterior

Ete – Aislamiento térmico exterior

Las soluciones de fijación Ete de Hilti garantizan una sujeción segura y un gran rendimiento en la instalación de los sistemas de aislamiento térmico exterior.

Más información
DX 5: la fijación directa se pasa a lo digital. ¡Eso sí que es inteligente!

DX 5: la fijación directa se pasa a lo digital

Siente la innovación del cuidado de la herramienta y el poder de la conectividad con el nuevo sistema de fijación accionado por pólvora Hilti DX 5

Más información
Prolongua la vida útil de tus sistemas de fijación accionados por pólvora

Prolongua la vida útil de tus sistemas de fijación accionados por pólvora

Ahora, con la DX, gracias al nuevo indicador de servicio, podrás saber cuándo hay que realizar las operaciones de mantenimiento preventivo

Más información
Conexión Hilti

App Hilti Connect

Si conectas la aplicación móvil «Hilti Connect» a tus herramientas, podrás acceder a toda la información que necesites para gestionar tus herramientas y consumibles.

Más información
Selector de clavos y tornillos

Selector de clavos y tornillos

Con la aplicación móvil «Selector de clavos y tornillos» de Hilti, encontrarás rápidamente la solución que mejor se adapta a tu trabajo.

Más información

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros