Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Fijación de rejilla industrial y suelos lagrimados

La rejilla industrial o suelos lagrimados pueden fijarse con las soluciones de fijación de Hilti. De este modo, podrás colocar rejas metálicas en tiempo récord con la máxima seguridad.

Fijación de rejilla industrial con soluciones de Hilti

Para colocar la rejilla industrial o suelos lagrimados, necesitas fijar mallas o pletinas metálicas en soportes como, por ejemplo, el acero.

Este tipo de rejilla industrial suele utilizarse en las unidades de producción de edificios comerciales e industriales como, por ejemplo, plataformas de logística, instalaciones deportivas o salas de conciertos, almacenes, etc.

También suelen utilizarse en pasarelas, escaleras de incendios y tomas de ventilación de suelo.

Cómo fijar rejilla industrial o suelos lagrimados

Colocación sencilla

  • alt text

    Vídeo de colocación de rejilla industrial con abrazaderas de fijación Hilti

    Tecnología de fijación: fijación X-GR previamente montada para entornos medianamente corrosivos

    Fijación de enrejillado X-GR
  • alt text

    Vídeo de colocación de rejilla industrial con sistemas de fijación Hilti

    Tecnología de atornillado: fijación S-BT para entornos corrosivos de grado medio o alto

    Fijación S-BT

Soluciones de fijación de rejilla industrial y suelos lagrimados con sistema de fijación adaptado al entorno

Fijación de rejilla industrial y suelos lagrimados de Hilti

Varias soluciones para todos los grados de corrosión del entorno: de C1 a C5

  • Resistencia a las vibraciones gracias a una membrana colocada sobre la espiga (pruebas sísmicas realizadas)
  • Colocación rápida con acceso solo desde la parte superior
  • Cumplimiento de los requisitos de "antideslizamiento" gracias a los resaltes de las espigas
  • Posibilidad de desmontaje para tareas de mantenimiento

Para la fijación de rejilla industrial y suelo lagrimados

Elige tu solución en función del grado de corrosividad del entorno

Dependiendo del grado de corrosividad del entorno: desde el más corrosivo (C5) hasta el menos corrosivo (C1), pasando por el nivel intermedio (C3), Hilti ofrece fijaciones rápidas y seguras para todo tipo de obras.

Entornos muy corrosivos (C5: materiales de acero inoxidable)

Entornos medianamente corrosivos (C3: materiales galvanizados en caliente o con revestimiento dúplex)

Entornos no corrosivos (C1: materiales electrozincados)

Fijación de suelos lagrimados en todos los entornos corrosivos

Log in to proceed
¿Necesitas ayuda? Contacta con nosotros
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros