CÓMO FIJAR EL ENTARIMADO

Fijación mediante tornillos para la sujeción de solapas laterales y de marcos

Sistema de fijación mediante tornillos de Hilti para solapas laterales y marcos

NUESTRAS SOLUCIONES PARA FIJAR EL ENTARIMADO

Ofrecemos herramientas de instalación vertical y una amplia gama de tornillos en tiras y clavos para fijar el entarimado sobre acero, hormigón, metal, HTU, vigas de celosía y madera.

Nuestros sistemas de fijación de entarimado son capaces de cubrir todas las subestructuras típicas, todos los grosores de chapas trapezoidales y todas las resistencias de acero.

Herramienta de entarimado de uso vertical

Herramienta de entarimado de uso vertical y Empuñadura vertical

Aumenta tu productividad con la nueva clavadora DX 9-ENP accionada por pólvora totalmente automática y la nueva empuñadura vertical SDT 9 para fijaciones para marcos, solapas laterales y borde

Descubre más

¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS SITEMAS DE FIJACION?

  • Herramienta de entarimado de uso vertical DX9-ENP

    Herramienta de entarimado de uso vertical DX9-ENP

    Herramienta de entarimado de uso vertical robusta, segura, inteligente y cómoda. Proporciona ingeniería avanzada, un indicador de servicio digital con conexión Bluetooth y una empuñadura de diseño ergonómico.

    Descubre mas
    Herramienta vertical SDT de Hilti

    Herramienta vertical SDT

    No es necesario encorvarse, es ergonómica y está diseñada para instalar tanto fijaciones para solapas laterales como para marcos. También conocida como la «bicicleta» de Hilti y el «pogo saltarín» de Hilti. Usa un kit de velocidad de Hilti para emplearlo a una velocidad aún mayor.

    Descubre más
    Atornilladora a batería ST 1800 A-22 de Hilti

    Herramienta a batería ST 1800 A-22

    Se trata de una herramienta móvil que no precisa de cables de alimentación en la obra.

    Descubre más
    Tornillo de fijación «speedy» de Hilti

    Tornillo de fijación «Speedy»

    Diseñado para trabajar con velocidad, este tornillo de fijación es el mejor de su clase. Es capaz de soportar grandes cargas y garantiza un proceso de perforación sin virutas. Sin necesidad de limpiar la tarima y sin riesgo de formación de óxido.

    Descubre más
    Gama de tiras y de tornillos de Hilti

    Amplia gama de tiras y de tornillos

    Además del tornillo de fijación «Speedy», también disponemos de otros tornillos autoperforantes como la punta de broca «Racing Tip» y tornillos autorroscantes.

    Descubre más

OBSERVA LA HERRRAMIENTA SDT DE USO VERTICAL EN ACCIÓN

Comprueba tú mismo lo rápido que puedes trabajar gracias a la herramienta de uso vertical SDT.

Nuestro sistema de uso vertical SDT ha sido diseñado para facilitarte el trabajo:

Nuestro sistema de uso vertical SDT ha sido diseñado para facilitarte el trabajo:

  • Ergonómico: no necesitas encorvarte.
  • Uso rápido: se trata de un sistema móvil, por lo que no es necesario acompañarlo del suministro de energía hasta la tarima.
  • Trabajo más productivo: funciona con tornillos dispuestos en tiras y está diseñado para trabajar de manera continua sin tener que detenerse y volver a iniciar, lo que ayuda a reducir el tiempo de la obra.

ECHA UN VISTAZO A NUESTROS TUTORIALES

1 / 4
Introducción

Primeros pasos con el sistema de entarimado SDT 5

2 / 4
Montaje

Cómo montar el sistema de entarimado SDT 5

3 / 4
Uso

Cómo usar el sistema de entarimado SDT 5

4 / 4
Resolución de problemas

Resolución de problemas vinculados al sistema de entarimado SDT 5

CÓMO TE AYUDAMOS

Ingenieros de campo de Hilti

VISITA DE LA OBRA POR PARTE DE UN INGENIERO DE HILTI

Nuestros expertos ingenieros pueden hacerte una visita in situ y ayudarte a escoger las soluciones de fijación para tu proyecto. Solicita una visita.

Solicita una visita in situ
Agente de servicio de atención al cliente de Hilti

LLAMA A NUESTRO EQUIPO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Llama a tu equipo local del servicio de atención al cliente para que te ayude a escoger fijaciones mediante tornillos o para que te facilite más información sobre otras herramientas, servicios o software.

Llama al servicio de atención al cliente
Descarga del manual técnico de Hilti disponible

MANUAL TÉCNICO EN LÍNEA

Para conocer información más detallada sobre todos nuestros tornillos de fijación, échale un vistazo a nuestro manual técnico.

Descárgate nuestro manual técnico

NUESTRA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La investigación y el desarrollo son la base de todo lo que hacemos. Desde la fundación de la empresa, hace más de 75 años, la investigación y el desarrollo han guiado el diseño y la creación de nuestras herramientas, servicios y software.

La SDT de Hilti y nuestras tiras de tornillos son solo algunas de las muchas tecnologías innovadoras resultado de este compromiso.

Estamos al frente de nuestros propios centros de innovación de ingeniería y realizamos más investigaciones y pruebas en colaboración con nuestros socios industriales, con institutos punteros de ingeniería y con universidades a nivel mundial.

Más de dos tercios de la plantilla trabaja directamente con nuestros clientes a diario en todo el mundo. Por lo que comprendemos los retos por los que estás pasando y qué es lo que necesitas en la obra.

Eso es de lo que nuestro I+D se trata: de encontrar soluciones a los problemas a los que te enfrentas. Nuestro compromiso se basa en ayudarte a estar más seguro, ser más productivo y ser capaz de construir con mayor atrevimiento.