Image alt text (optional)

FIJACIÓN DE TORNILLOS PARA ACABADO INTERIOR

Cómo ahorrar tiempo gracias al sistema de tiras de Hilti

Hemos diseñado nuestros sistemas de fijación mediante tornillos para pladur de manera que puedas instalar la placa de yeso de forma rápida y en un entorno seguro y cómodo. Ofrecemos una amplia gama de tornillos para cubrir todas las aplicaciones principales: de sujetar el tabique seco a los montantes de metal y los rieles a sujetar tres tabiques secos a los montantes de madera

QUÉ OFRECEMOS PARA LA FIJACIÓN DE PLADUR

Sistema de tiras de tornillos

Nuestra solución más completa, el sistema de tiras combina nuestra potente SD 5000-A22 con un cargador de tornillos que se instala en la caña de la atornilladora. 

En relación con nuestras tiras de tornillos, la gama de longitudes abarca desde los 25 mm hasta los 55 mm y vienen con diferentes puntas de broca, roscas, diseños de cabezas y revestimientos para cubrir todo tipo de aplicaciones. Para aumentar tu productividad, también disponemos de tiras de rígidas largas de 40 tornillos

Descubra nuestra sistema de tiras de tornillos

Sistemas de tornillos individuales

Los tornillos individuales configuran nuestras soluciones básicas, pero están sujetas a nuestra comprobación más meticulosa de calidad para asegurarnos de que la broca se adhiera correctamente al pladur. 

Nuestros tornillos individuales tienen longitudes de 20 a 140 mm; muy útil, por ejemplo, para sujetar más de 3 capas de pladur.

Descubra nuestra sistema de tornillos individuales S-DS 01B

Gama de tornillos simples para fijar los pernos a las vías metálicas

Nuestra gama de tornillos para fijar los pernos a las vías metálicas está disponible en tres tipos: con cabezas planas (S-DD 03 Z) y con cabezas panorámicas (S-DD 02 Z)

Descubra nuestros tornillos simples para armazón de metal

ECHA UN VISTAZO A NUESTROS SISTEMAS DE TIRAS DE TORNILLOS EN ACCIÓN

Nuestros sistemas de tiras de tornillos están diseñados para una instalación más rápida que con los tornillos individuales. Combinados con nuestras atornilladoras a batería, evitarás tener que cargar con cables y alargadores en la obra. Echa un vistazo a cómo usarlos.

ECHA UN VISTAZO AL TUTORIAL

1 / 4
Cargador SD-M 1 de Hilti - Las ventajas

2 / 4
SD-M 1/SD-M 2 de Hilti - Introducción

3 / 4
SD-M 1/SD-M 2 de Hilti - Resolución de problemas

4 / 4
Qué dicen nuestros clientes sobre el modelo SD-M 1 - la situación de INTEX 2014

LAS VENTAJAS DE LAS TIRAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN

Las tiras de tornillos te permiten ahorrar dinero reduciendo drásticamente el desperdicio de tornillos

Nuestro innovador diseño de tiras de tornillos permite que ahorres dinero, puesto que te permite trabajar más rápido y reducir drásticamente el desperdicio de tornillos.

Descubre 4 razones importantes para trabajar usando nuestro sistema de tiras:

  • Menos cansado que el destornillador simple, el destornillador combinado te ayuda a terminar tus trabajos más rápido. ¡Además, nuestras nuevas tiras de 40 tornillos aumentarán tu productividad!
  • Trabaja fácilmente en el techo: el sistema de atornillado combinado te permite usar tu mano libre para sujetar el tabique seco encima de ti y atornillar fácilmente.
  • Evita el desperdicio: recupere fácilmente las tiras de tornillos que han caído al suelo y utilízalas como si acabaran de salir de su caja.
  • Gana comodidad: ¡no más limaduras de hierro en los dedos! Ahora, con los tornillos en tiras, tomar puñados de tornillos ya no sería un problema.
BX 3 de Hilti para fijar guías de metal sobre acero

LA FIJACIÓN DE GUÍAS

Usa nuestras herramientas de fijación directa a batería o a gas para instalar guías metálicas sobre acero u hormigón.

Más información

NUESTRA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La investigación y el desarrollo son la base de todo lo que hacemos. En Hilti no hemos parado de crear e innovar desde hace más de 75 años, cuando se fundó la empresa.

La herramienta de entarimado de uso vertical de Hilti y nuestras tiras de tornillos son solo algunas de las muchas tecnologías innovadoras resultado de este compromiso.

Estamos al frente de nuestros propios centros de innovación de ingeniería y realizamos más investigaciones y pruebas en colaboración con nuestros socios industriales, con institutos punteros de ingeniería y con universidades a nivel mundial.

Más de dos tercios de la plantilla trabaja directamente con nuestros clientes a diario en todo el mundo. Por lo que comprendemos los retos por los que estás pasando y qué es lo que necesitas en la obra.

Eso es de lo que nuestro I+D se trata: de encontrar soluciones a los problemas a los que te enfrentas. Nuestro compromiso reside en ayudarte a trabajar de manera más segura, rápida y cómoda.  

Herramientas relacionadas

  • Atornilladora de pladur a batería SD 5000-A22 de Hilti

    Atornilladora de pladur a batería SD 5000-A22

    Atornillador para tabique seco a batería de 22 V con 5000 rpm

    Ver producto
    Cargador de tiras de tornillos para pladur de Hilti

    Cargador de tornillos SD-M 1

    Cargador de tiras de tornillos para pladur de Hilti

    Ver producto
    Cargador de tiras de tornillos para pladur de Hilti

    Cargador tornillos SD-M 2

    Cargador de tiras de tornillos para pladur de Hilti

    Ver producto
    Cargador de tornillos SMD 57

    Cargador de tornillos SMD 57

    Cargador de tiras de tornillos para pladur de Hilti

    Ver producto
    Tornillos para acabado interior de Hilti

    Tornillos individuales y en tiras

    Tornillos para acabado interior de Hilti

    Ver producto