Las brocas de perforación con diamante están disponibles en tres niveles de rendimiento diferentes

¿Cuál es la corona adecuada para mi trabajo?

Las brocas corona de diamante están disponibles en tres niveles de rendimiento diferentes.

La gama estándar pone la perforación de calidad de Hilti al alcance de cualquier presupuesto, pero si deseas obtener el máximo trabajo de forma más rápida, busca las gamas de alta calidad y alto rendimiento. Diseñadas con tecnología Equidist X-Change, las brocas corona intercambiables son la opción de alto nivel que te ayuda a perforar más rápido y a evitar la pérdida de tiempo por golpes en el corrugado.

Brocas corona de diamante

Brocas corona diamantada de alto rendimiento.

Alto rendimiento

  • La broca corona de diamante de alto rendimiento con módulo X-Change de Hilti y el módulo X-Change con tecnología Equidist ahorra tiempo y dinero en la obra al facilitar el manejo de perforaciones o brocas atascadas.
  • La tecnología Hilti Equidist proporciona un rendimiento de perforación inigualable y una velocidad de perforación constante incluso a través de hormigón altamente reforzado.
  • El resultado es el menor coste total de adquisición. 
Comprar ahora
Brocas corona diamantada de alta calidad

Alta calidad

  • Broca corona de diamante de alta calidad con tecnología Equidist de Hilti que proporciona un rendimiento de perforación inigualable y una velocidad de perforación constante incluso a través de hormigón altamente reforzado.
Comprar ahora