Nuevos productos e innovaciones

Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles

Productos

TE 500-A36

TE 500-A36

Con el sistema AVR reduce las vibraciones hasta un valor de 6,7 m/s² gracias a los muelles y al contrapeso.

Saber más
SFE 2-A12

SFE 2-A12

Dispone de 4 mandriles para diferentes aplicaciones - taladrar y atornillar. La herramienta también se puede utilizar sin mandril para brocas de "¼".

Más información
Atornilladora de impacto SIW 9-A22

SR 30

La sierra de sable más robusta y duradera que mejor se adapta a todas las posiciones de trabajo. Con un mandril patentado para evitar la rotura de las cuchillas y ofrecer acceso a la cuchilla en caso de rotura.

Selecciona la tuya
Batería Hilti B22/8.0 Ultimate Class

TROLLEY

Nuestro trolley permite transportar fácilmente hasta 150 kg de peso gracias al bastidor de aluminio. Además, gracias a su tecnología inteligente plegable, asegura un diseño compacto y ahorra espacio.

Comprar ahora
DD 150 & WMS

DD 150 & WMS

La herramienta de perforación más potente y versátil del mercado ahora es "autodidacta" y guía al usuario para perforar correctamente y ser más productivo.

Más información
Sierra sable a batería SR 30-A36

PM 30

Láser de múltiples líneas con 3 líneas de máxima precisión para cualquier trabajo en interior. Con un diseño compacto y un fuerte soporte magnético con ajuste fino de altura.

Descubre los láseres
Aspirador Hilti VC 40-H

Brocas de porcelánico

Máximo rendimiento en todos los porcelánicos, incluso en los más duros y gruesos. Hasta dos veces más rápido con una vida útil más larga que la mayoría de los competidores.

Selecciona la tuya
SF 6(H)-A22

SF 6(H)-A22

La nueva SF 6(H) tiene un rendimiento innmejorable, con un potente motor sin escobillas proporciona un alto rendimiento en todas las aplicaciones principales de perforación en metal y madera.

Más información
SDT 9-ENP

SDT 9

Ideal par su uso en aplicaciones en serie ya que permite realizar el trabajo 3 veces más rápido que con las fijaciones de tornillos simples.

Descúbrela
DX9

DX9

La nueva DX 9-ENP es una herramienta de entarimado de uso vertical robusta, segura, inteligente y cómoda. Proporciona ingeniería avanzada, un indicador de servicio digital con conexión Bluetooth y una empuñadura de diseño ergonómico.

Saber más
SD 5000-A

SD 5000-A

Su motor sin escobillas dota a la SD 5000-A22 de una potencia y una robustez óptimas para cualquier trabajo de interior, haciendo que sea la atornilladora más cómoda del mercado.

Comprar ahora

Software

Profis Engineering Suite

Profis Engineering Suite

Dimensiona rápidamente tus sistemas de fijación, placas y barandillas de acuerdo a la nueva normativa Europea para el diseño de anclajes: Eurocódigo 2, parte 4

Decubre el software Profis Engineering
Hilti X-HVB Design

Hilti X-HVB Design

Haz el diseño de vigas mixta de forma simple y rápida, desde la fase de diseño detallado, hasta la documentación de proyecto.

Más información sobre X-HVB Design
Sistema AT

¿tus proyectos están bien implementados?

¿Recomiendas anclajeses de expansión de tipo HST3 y no sabes si están bien instalados en la obra? Nuestra llave de impacto inteliegente te garantiza un par de apriete según las instrucciones de uso.

Más información

Servicios

Soluciones que te ayudan en tu trabajo diario