Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Nuevos productos e innovaciones

Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles

Productos

Foco a batería SL 6-A22

Descubre el nuevo foco LED a batería de Hilti, con cabezal giratorio y diferentes opciones de montaje integradas.

Descubre

Sierra sable a batería SR 2-A12

Descubre la nueva sierra de sable a batería, ideal para tareas de demolición ligera.

Descubre
Sierra manual de gasolina DSH 600-X

Sierra manual de gasolina DSH 600-X

La sierra de gasolina DSH 600-X está equipada con un freno de disco que permite su parada completa en menos de 7 segundos.

Descúbrela
Aspirador a batería VC 5-A22

Aspirador a batería VC 5-A22

El primer aspirador completamente propulsado a batería que se caracteriza por sus reducidas dimensiones, portabilidad y potencia.

Saber más
Sierra eléctrica DCH 300-X

Sierra eléctrica DCH 300-X

¡La entrada de agua permite cortar hasta un 30% más rápido que un corte en seco!

Más información
Medidor láser PD-S

Medidor láser PD-S

Medidor láser fácil de utilizar que permite medir distancias y áreas de hasta 60 m.

Más información
Martillo rompedor TE 2000-AVR

Martillo rompedor TE 2000-AVR

Máximo rendimiento en demolición a suelo con sólo 14 kg.

Más información
Cortadora de cable NCT 53-A

Cortadora de cable NCT 53-A

Aumentarás la productividad gracias a su facilidad de transporte y velocidad de corte.

Más información
Martillo rompedor TE 300 A-36

martillo rompedor TE 300 A-36

El primer rompedor a batería del mercado. ¡La familia 36V sigue creciendo!

Saber más
Desbastadora DGH 130

Desbastadora DGH 130

Proporciona máxima productividad y acabados de alta calidad a tus paredes de hormigón.

Más información
martillo combinado a batería TE 60 A-36

martillo combinado a batería TE 60 A-36

Deshazte de los cables con el nuevo martillo combinado a batería TE 60-A36 y disfruta de todo su rendimiento con total movilidad.

Más información
Prensa de tubos  NPR 19-A22

Prensa de tubos NPR 19-A22

Descubre la nueva herramienta de prensado de tubos con sensor de precisión para tus instalaciones de fontanería.

Descúbrela
Sierra de calar a batería SJD 6 -A22

Sierra de calar a batería SJD 6-A22

Más control y estabilidad, ¡con el mismo rendimiento que una herramienta con cable!

Más información
SIERRA DE SABLE A BATERÍA SR 6-A22

SIERRA DE SABLE A BATERÍA SR 6-A22

La mejor sierra de corte a batería de su clase en cuanto a velocidad y manejo.

Saber más
Herramienta de fijación a gas GX-IE

Herramienta de fijación a gas GX-IE

Instala aislamiento de la forma más rápida y económica. ¡Actualízate!

Más información
Herramienta de fijación a batería BX 3-ME

Herramienta de fijación a batería BX 3-ME

¡Haz tus fijaciones eléctricas y de fontanería en un tiempo récord con nuestra herramienta de fijación conectada!

Saber más
Martillo rompedor TE 500-AVR

Martillo rompedor TE 500-AVR

Máximo rendimiento y confort gracias a las mejoras en energía de impacto y nivel de vibración. Además de cable extraíble y sistema de refrigeración inteligente.

Más información
ATORNILLADORA A BATERÍA SBT 4-A22

ATORNILLADORA A BATERÍA SBT 4-A22 + TORNILLO ROSCADO SBT

Para fijaciones en acero sin necesidad de electricidad ni retoques del revestimiento anticorrosivo.

Mas información
Estación total PLT 300

Estación total PLT 300

Herramienta de trazado de construcción fácil de utilizar para operaciones de una persona, con estacionamiento automático y autonivelación para obtener la máxima comodidad y velocidad de uso.

Más información
HERRAMIENTA DE CORTE DE PLADUR SCO 6-A22

HERRAMIENTA DE CORTE DE PLADUR SCO 6-A22

Completamos la gama de 22V con la herramienta más versátil para cortes en pladur.

Más información
SIERRA DE BANDA A BATERÍA SB 4-A22

SIERRA DE BANDA A BATERÍA SB 4-A22

Compatibilidad completa con la plataforma de 22 V. Seguridad y rendimiento sin chispas y máxima precisióngracias a la visibilidad durante el corte.

Más información
Laser rotativo PR 30-HVSG

Laser rotativo PR 30-HVSG

Nuestro Iáser rotativo para interiores. Más versátil, ahora con línea verde para un trabajo más productivo.

Laser rotativo PR 30-HVSG
Herramienta de fijación BX 3-L

Herramienta de fijación BX 3-L

La primera clavadora impulsada exclusivamente por una batería de 22V. Sin gas ni pólvora.

Descubre la última innovación en la plataforma de 22V
Martillo perforador TE 6-A22

Martillo perforador a batería TE 6-A22

Perfecta relación peso-rendimiento para taladros en hormigón, piedra y mampostería.

Descubre las ventajas del TE 6-A22

Consumibles

Sistema MI+

Sistema MI+

Update del sistema MI. Enfocado a aplicaciones de estructuras secundarias donde la capacidad de carga es el requisito principal.

Descubre la gama completa
Perno roscado X-BT HL

X-BT HL

Perno roscado para fijación universal en acero (para acero revestido, sistema métrico).

Descubre la gama completa
Resina HIT-HY 200-R

Resina HIT-HY 200-R

Resina híbrida de máximo rendimiento para uniones de corrugados y anclajes de carga pesada.

Saber más
Resina HIT-CT1

Resina HIT-CT1

Resina inyectable Clean-Tec para hormigón con fórmula que minimiza los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente

Saber más
Sistema de soporte modular MQ

Sistema de soporte modular MQ

Diseñado para soportar cargas medias a pesadas, su amplia gama de componentes te ayudará a llevar tu instalación a otro nivel.

Descubre la gama completa
Cinceles ondulados TE-SPX

Cinceles ondulados TE-SPX

Excelente poder de demolición y menos bloqueos de cincel.

Saber más
Abrazadera MP-L-I

Abrazadera MP-L-I

Gama de abrazaderas para todos los diámetros, para una ejecución rápida, sencilla y fiable de tus aplicaciones de fontanería.

Más información
Anclajes HSL-3 

Anclajes HSL-3 

Descubre las 3 nuevas versiones de nuestra gama de anclajes de expansión. ¡Ahora también disponibles en acero inoxidable!

Más información
Discos abrasivos SP-SPX

Discos abrasivos SP-SPX

Los mejores discos de su clase para el corte de metales y desbaste de alta resistencia.

Descubre nuestra nueva gama de discos abrasivos
Brocas corona SP-SPX

Brocas corona SP-SPX

Para taladro intensivo en hormigón o mampostería. Máxima productividad.

Saber más de nuestras brocas corona de diamante

Software

Software Profis Engineering

Software Profis Engineering

Dimensiona rápidamente tus sistemas de fijación, placas y barandillas.

Decubre el software Profis Engineering
Software Hilti X-HVB Design

Software Hilti X-HVB Design

Haz el diseño de vigas mixta de forma simple y rápida, desde la fase de diseño detallado, hasta la documentación de proyecto.

Más información sobre X-HVB Design
Sistema AT

¿tus proyectos están bien implementados?

¿Recomiendas anclajeses de expansión de tipo HST3 y no sabes si están bien instalados en la obra? Nuestra llave de impacto inteliegente te garantiza un par de apriete según las instrucciones de uso.

Más información

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros