TE 1000-AVR
原始操作說明
關於操作說明的資訊
關於此文件
- 初次使用前,請詳讀本操作說明。這是安全作業和使用無虞的先決條件。
- 請遵守本操作說明中與產品上的安全說明和警告。
- 操作說明應與產品一起保管,產品交予他人時務必連同本操作說明一併轉交。
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036
已使用的符號解釋
警告
警告您在操作或使用本產品時可能發生之危險。採用了以下標示文字:操作說明中的符號
本操作說明中採用以下符號:![]() |
請遵照操作說明 |
![]() |
使用說明與其他資訊 |
![]() |
處理可回收的材料 |
![]() |
不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置 |
圖解中的符號
圖解中採用了以下符號:![]() |
號碼對應操作說明的開始處的圖解。 |
![]() |
圖解中的編號表示重要的工作步驟或對工作步驟重要的元件。在文字中,這些工作步驟或元件以對應的數字明顯顯示,例如(3) 。 |
![]() |
概覽 圖解中使用位置編號,方便您對應到產品概覽 段落中的圖例編號。 |
![]() |
本符號是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。 |
產品上的符號
產品上的符號
產品上採用下列符號:![]() |
防護等級II(雙重絕緣) |
產品資訊
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。
- 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時,我們需要您提供產品詳細資訊。
產品資訊鑿破機 TE 1000-AVR 產品代別 02 序號
符合聲明
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_BILD-Objekt_System_TE_1000-AVR_fix-G2_DEU_Konform.jpg)
技術文件已歸檔:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | 86916 Kaufering, Germany
安全性
一般電動機具安全警告
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
請詳閱所有的安全警示及說明。 未能遵守以下警示及說明可能會造成電擊事故、火災和 / 或嚴重的傷害。
妥善保存所有警示及說明,以供將來參考。
注意事項中所稱的「機具」係指使用電源(有線)或電池(無線)的電動機具。
工作區域安全
- 請保持工作區的清潔與採光充足。 雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
- 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具,例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
- 操作機具時,請與兒童及旁人保持距離。 注意力不集中時容易發生失控的情形。
- 機具插頭與插座須能互相搭配。 勿以任何方式改裝插頭。 勿將任何變壓器插頭和與地面接觸(接地)的電動機具搭配使用。 未經改裝的插頭以及能互相搭配的插座可減少發生電擊的危險。
- 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 如果您的身體接觸到地表或地面,將增加電擊的危險。
- 請勿將電動工具曝露在下雨或潮濕的環境中。 若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
- 勿濫用電纜線。 勿以電纜線吊掛、拖拉機具或拔下機具插頭。 電纜線應避開熱氣、油、銳利的邊緣或移動性零件。 電纜線損壞或纏繞會增加發生電擊事故的危險。
- 於室外操作機具時,須使用適用於戶外的延長線。 使用適合戶外使用的延長線可降低觸電的風險。
- 如果無法避免在潮濕的地點操作機具,請使用漏電斷路器(RCD)保護電源供應器。 使用漏電斷路器(RCD)可降低電擊的風險。
- 操作機具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。 感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。 操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
- 佩戴個人防護裝備。 請隨時配戴眼罩。 適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
- 避免不經意的啟動。 在接上電源或電池組、抬起或攜帶機具之前,務必確認開關處於關閉的位置。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上,或在開關開啟時,將機具插上插頭容易發生意外。
- 啟動機具前,應將所有調整鑰匙或扳手移開。 將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
- 勿將手伸出過遠。 隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外情況發生時,對機具有較好的控制。
- 穿著適當服裝。 請勿穿寬鬆的衣服或配戴珠寶。 頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
- 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備,請連接並適當使用這些設備。 使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
- 不可強制使用機具。 依據用途使用正確的機具。 根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
- 若開關無法啟動或關閉電動工具時,請勿使用電動工具。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
- 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前,請先將插頭拔離插座,或將電池匣自電動機具卸下。 此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
- 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方,勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。 機具在未經訓練的使用者手中是很危險的。
- 維護機具。 請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損,以及任何會影響機具運轉的狀況。 如果機具受損,請先修理再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
- 保持切割機具的銳利與清潔。 具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護,便較不會發生黏合的現象,且較容易控制。
- 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等,並考量工作條件與待進行的工作。 將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。
- 請將機具交給合格的維修人員進行維修,並使用相同的替代零件。 這可確保維護機具安全。
鎚擊安全警告
- 請配戴耳罩。 暴露於噪音環境下會導致聽力受損。
- 請使用機具輔助握把。 機具失控可能導致人員受傷。
- 當所進行的工作,其切割配件可能會碰觸到隱藏配線或其自身的電線時,進行操作時請握住機具的絕緣握把。 與「導電」電線接觸的切割配件可能會導致機具暴露在外的金屬零件「導電」,使得操作人員遭受電擊。
其他安全指示
人員安全- 請使用狀態良好無瑕疵的產品。
- 勿嘗試以任何方式改裝機具。
- 若工作包含鑿穿作業,請於工件另一面一併採取適當的防護措施。鑿穿的碎片會掉落和 / 或造成他人受傷。
- 檢查側向握把是否正確安裝且緊固。保持以雙手緊握機具握把。請保持機具握把的乾燥、清潔,避免沾染油及油脂。
- 請利用工作空檔時休息,並活動您的手指以促進血液循環。長時間暴露在震動下會造成手指、手掌和手腕的血管和神經系統失調。
- 本機具不應由未受特殊訓練且疲憊不堪的人員使用。
- 將機具放在兒童拿不到的地方。
- 在開始作業前,請先針對作業時所產生粉塵之危險等級進行檢查。使用符合當地粉塵防治條例,且經法定認可為保護等級之工業用吸塵器。
- 可能的話,請連接除塵系統以及適合的吸塵器。像是含鉛塗料、部份木材、含矽混凝土 / 石材 / 石頭、礦物與金屬等基材所產生的粉塵可能對人體有害。
- 請確保工作場所有良好通風,必要時,請依會產生的粉塵類型配戴適合的口罩。操作人員與旁觀者接觸或吸入粉塵可能會引起過敏及 / 或造成呼吸問題或其他疾病。像是橡木與山毛櫸木材的粉塵已列為致癌物質,尤其是當它們使用調濕塗料(鉻酸鹽、木材防腐劑)時。包含石綿之基材務必由專人處理。
- 開始進行作業前,須得到現場工程師或建築師的許可。建築物上或結構體上的作業可能會影響結構的靜力學,尤其是貫穿鋼筋或負載元件時。
- 開始工作前,請先檢查工作區域是否有隱藏的電纜線、瓦斯管或水管。若不小心損壞電纜線,機具外部的金屬零件可能會造成觸電。
- 請定期檢查機具的電源線,並於發現損壞時,請合格的電力專員更換。若電動機具電源線損壞,必須以Hilti維修服務中心所提供特別專用且認可的電源線更換。定期檢查延長線,並在發現損壞時予以更換。當機具運轉時,如果發現電源線或延長線受損,請勿碰觸。請將電源線插頭自插座拔除。受損的電源線或延長線可能會引發電擊事故。
- 經常使用於導電材質的機具若是骯髒或積著粉塵,應定期交給Hilti 維修中心檢查。機具表面附著的粉塵(尤其是來自可導電材質的粉塵)或濕氣,在非常不利的情況下可能會引發電擊事故。
- 當發生停電或電力中斷的情形發生時,請將機具關閉,並將電源線的插頭拔掉。此動作可避免當恢復供電時,機具不經意重新啟動的情形發生。
說明
產品總覽
- 夾頭
- 通風口
- 側向握把
- 旋鈕
- On/Off開關
- 握把
- 功率級數選擇開關
- 電源線
- 維修指示燈
- 功率級數指示燈
用途
本產品為適用於重級鑿孔作業的電動鑿破機。
適合用於混凝土、石材、石頭與柏油之擊破及拆除。- 操作時務必使用符合機具型號識別牌上所標示的電壓及電頻。
可能發生的誤用
本產品不適合用於金屬相關作業。本產品不適合在潮濕環境下作業。
Active Vibration Reduction (AVR)
本鑿破機配備主動減震(Active Vibration Reduction (AVR))系統,能大幅減少震動。功率級數指示燈
本鑿破機配備功率級數LED指示燈。按下功率級數選擇開關,鑿孔功率可下降為約70%。功率級數LED燈會亮起,表示功率減低。
維修指示燈資訊
本鑿破機配備維修LED指示燈。狀態 |
意義 |
---|---|
維修指示燈亮起紅燈。 |
維修間隔結束 – 維修日期已到。 機具發生故障。 |
維修指示燈閃爍紅燈。 |
過熱防護斷電系統已啟動。 電源供應電壓過高。 |
配備及數量
鑿破機、側向握把、操作說明。關於產品,您可於當地 Hilti 中心或網站查詢其他經過認證的系統產品: www.hilti.group 。
技術資料
鑿破機
如果要使用發電機或變壓器供電,必須至少能提供兩倍於機具額定銘板上標示的額定輸入值電力。發電機或變壓器的操作電壓必須隨時介於機具額定電壓+5%和–15%以內。TE 1000-AVR |
|
---|---|
重量(依據EPTA程序01) |
12.5 kg |
單次衝擊力(依據EPTA程序05) |
26 J |
噪音資訊和震動值(依據EN 62841)
操作說明中所提供之音壓和震動值已參照標準測量,並可用來比較不同機具之噪音。它們也可作為噪音量的初步評估。提供之資料表示機具主要應用時之數值。若機具應用於不同之用途,搭配不同的配件工具或在保養不良的情況下,其數據會有所不同。在作業過程中,這會大幅提高其噪音量。
當機具關閉,或開啟但未進行任何作業時也應列入考量,才能準確評估噪音量。在作業過程中,這會大幅降低其噪音量。
確認其他安全措施,以保護操作員不受噪音和 / 或震動影響,例如:保養機具與其配件、操作前保持雙手溫暖、作業型式之安排等。
震動值
聲功率級數 (LWA) |
96 dB(A) |
無法判定的聲功率级數 (KWA) |
3 dB(A) |
釋放的音壓級數 (LpA) |
85 dB(A) |
無法判定的音壓級數 (KpA) |
3 dB(A) |
鑿孔 (ah,Cheq) |
5 m/s² |
無法判定 (K) |
1.5 m/s² |
操作
工作場所的準備工作
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。安裝並調整側向握把
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_BILD-Objekt_System_TE_1000-AVR_fix-G2_DEU_TE-1000-00003-10.jpg)
- 安裝或調整側向握把。
安裝配件工具
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_BILD-Objekt_System_TE_1000-AVR_fix-G2_DEU_TE-1000-00004-10.jpg)
- 在配件工具的連接頭添加少量的潤滑劑。
- 盡可能將配件工具推入夾具內,並施加些微壓力直到發出咬合的喀嗒聲。
- 產品已可以使用。
- 產品已可以使用。
卸下配件工具
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_BILD-Objekt_System_TE_1000-AVR_fix-G2_DEU_TE-1000-00004-10.jpg)
- 將夾頭拉回。
- 卸下配件工具。
工作類型
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。鑿孔
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_BILD-Objekt_System_TE_1000-AVR_fix-G2_DEU_TE-1000-00005-10.jpg)
- 將電源線插頭插入插座。
- 將鑿子放置在工件邊緣約80 -100 mm(3¹⁄₈" - 4")的位置。
- 一開始,先將鑿子放置在與混凝土表面為70°到80°之間的角度,然後鑿子尖端指向工件邊緣處。在鑿子深入的同時,緩緩的將角度增至約90°將材料鑿穿。
- 在鋼筋附近工作時,請務必將鑿子尖端往工件邊緣方向導引,而不是往鋼筋。
- 在鋼筋附近工作時,請務必將鑿子尖端往工件邊緣方向導引,而不是往鋼筋。
- 定期旋轉鑿子以確保磨損平均且有助於促進自銳程序。
設定鑿孔功率
- 按下功率級數選擇開關。
- 按下功率級數選擇開關,鑿孔功率可下降為約70%。
- 按下功率級數選擇開關,鑿孔功率可下降為約70%。
維護及保養
注意- 仔細清除機具的頑強灰塵。
- 請使用乾燥的刷子小心清潔通風口。
- 僅能使用微濕軟布清潔外殼。勿使用含硅樹脂的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象或任何零件功能故障,請不要操作本產品。請將產品立刻交付Hilti 維修中心進行維修。
- 清潔及保養後,裝上所有防護套或保護裝置並檢查功能是否正常。
清潔防塵套
- 定期使用乾燥而清潔的布清潔夾頭上的防塵套。
- 請小心擦拭清潔其密封口,然後再稍微上Hilti 潤滑油。
- 請特別注意,若密封口受到損壞,一定要更換防塵套。
搬運和貯放
- 搬運電子機具時請勿安裝配件。
- 貯放電子機具或設備前請務必將電源線拔掉。
- 請將工具與設備貯放在乾燥且兒童或未授權的人員無法觸及的地點。
- 長時間搬運與貯放後請檢查電子機具或設備是否有損壞。
故障排除
若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡 Hilti 維修中心。故障排除
故障 |
可能原因 |
解決方法 |
---|---|---|
機具無法啟動。 |
電器初始化進行中(插電後約需4秒鐘)。電源中斷後電子重新啟動聯鎖裝置啟用。 |
|
電源供應中斷。 |
|
|
發電機處於睡眠模式。 |
|
|
維修指示燈亮起紅燈。 |
機具發生錯誤或維修日期已到。 |
|
維修指示燈閃爍紅燈。 |
電源供應電壓過高。 |
|
過熱防護斷電系統已啟動。 |
|
|
無鎚擊作業。 |
機具溫度太冷。 |
|
機具無法達到全功率。 |
已啟動減低功率。 |
|
延長線太長或口徑規格不足。 |
|
|
電源供應電壓過低。 |
|
|
鑿子無法從夾具上鬆開。 |
夾頭未完全拉回。 |
|
機具在運轉時自行關閉。 |
過熱防護斷電系統已啟動。 |
|
廢棄設備處置
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2078211/H2_BILD-Objekt_System_TE_1000-AVR_fix-G2_DEU_QR_LL_TE_1000-AVR.jpg)
您可在文件最後找到QR碼格式的RoHS表連結。
製造商保固
- 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036