Ensayos de extracción de barras corrugadas y anclajes

Ensayos de extracción de barras corrugadas instaladas a posteriori y anclajes de Hilti

Hilti onsite testing

¿Deseas instalar anclajes o instalar barras corrugadas a posteriori en materiales base cuya calidad y capacidad de carga desconoces, o en materiales base tales como rocas o ciertos tipos de mampostería que no están cubiertos en ETA o en los datos técnicos proporcionados por Hilti?

Un ensayo de extracción destructivo de Hilti proporciona una resistencia de diseño del material base que te permitirá determinar el anclaje o resina que mejor se adapta a tu proyecto. Para determinar este valor de diseño Hilti seguirá las directrices estipuladas en las normativas disponibles, tales como Eurocódigo, CISMA y British Standard

¿O deseas verificar la calidad de la instalación de los anclajes o de las barras corrugadas instaladas  a posteriori para tu proyecto?

En el ensayo de extracción no destructivo de Hilti se ensayan una serie de anclajes o de barras corrugadas instaladas a posteriori hasta un nivel de carga prefijado durante un periodo de tiempo predefinido, para garantizar que la instalación es correcta.

Todos los ensayos se llevan a cabo por personal de Hilti certificado, empleando equipos de ensayo calibrados y equipados con la tecnología más moderna que pueden medir la carga y el desplazamiento. Tras finalizar los ensayos se suministra un informe de ensayo y evaluación oficial.

CUÁNDO REALIZAR ENSAYOS DE EXTRACCIÓN

Puedes realizar los ensayos de extracción Hilti durante la fase de diseño o después de la instalación de anclajes químicos o mecánicos, corrugados instalados a posteriori y métodos de taco de aislamiento (ETICS o no ETICS).

Hilti HAT 30 anchor tester

Ensayos de extracción fase de diseño

Durante la fase de diseño: determina la resistencia a la carga del material base y qué sistema de fijación debes usar.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Ensayos de extracción después de la instalación

Determina la calidad y seguridad de los corrugados instalados a posteriori o de los anclajes ya instalados. Esto puede ser exigido por los propietarios de los edificios, o necesario para garantizar el cumplimiento de las directrices locales.

¿QUÉ RECIBIRÉ DESPUÉS DE UN ENSAYO DE EXTRACCIÓN?

Hilti onsite testing report

Después de los ensayos, Hilti te proporcionará un informe de ensayo y un informe de evaluación detallados, con datos técnicos del ensayo.

Otras ventajas de los ensayos de extracción:

  • Prueba la resistencia de carga y la calidad de un diseño.
  • Determina los valores de resistencia de un material base desconocido o de un material base diferente que no se incluye en los documentos de homologación originales.
  • Comprueba la calidad y seguridad de corrugados instalados a posteriori y de sistemas de fijación después de la instalación, ensayando para ello una parte de la instalación.

¿QUIÉN LLEVA A CABO NUESTROS ENSAYOS DE EXTRACCIÓN HILTI?

Los miembros del equipo Hilti responsables de los ensayos de extracción están certificados por Hilti para garantizar una gran calidad, una alta precisión y un alto nivel de profesionalidad de los ensayos.

En el caso de cargas pesadas de más de 50 kN (5 toneladas), los ensayos serán llevados a cabo por un ingeniero Hilti certificado para garantizar la asistencia en la obra y en la oficina de ingeniería una vez realizados los ensayos.

Se pueden realizar adaptaciones a nuestra forma de realizar ensayos para cumplir los requisitos específicos de tus proyectos.

PREGUNTA A UN INGENIERO

RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE EXTRACCIÓN

  • Aplicación: ensayos de extracción de anclajes mecánicos y químicos, barras corrugadas instaladas a posteriori y fijaciones de aislamiento (ETICS y no ETICS)
  • Quién los lleva a cabo: miembros formados y certificados del equipo Hilti
  • Qué hacemos: probamos las barras corrugadas instaladas a posteriori y los sistemas de fijación in situ con métodos de ensayo destructivos y no destructivos hasta 600 kN (60 toneladas), y proporcionamos informes de ensayo e informes de evaluación escritos
  • A quién están dirigidos: ingenieros estructurales, diseñadores, gerentes de obra, inspectores de obra, propietarios de obra…
  • Precio: 3 paquetes básicos (incluyendo viajes, ensayos en obra, informe de ensayo e informe de evaluación)
    - Cargas ligeras < 50 kN
    - Cargas medias, desde50 kN hasta 180 kN
    - Cargas pesadas > 180 kN hasta 600 kN

Los viajes o ensayos adicionales, el tiempo de espera, los análisis suplementarios o la asignación de tiempo especial (es decir, por la noche o los fines de semana) se pueden cargar como suplementos.

Programa un ensayo in situ

Hilti post-installed rebar applications
CENTRO DE DISEÑO DE CORRUGADOS

Diseño de barras corrugadas instaladas a posteriori.

Más información
Hilti HIT-HY 200 injectable mortar
CENTRO DE DISEÑO DE ANCLAJES

Lo que se debe tener en cuenta en el diseño de anclajes

Más información
Hilti MI modular support system for heavy-duty applications
SISTEMAS DE SOPORTE MODULARES

Diseño de sistemas de soporte modulares.

Más información

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia, servicio y contenidos personalizados. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros