Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Curso online instalación

Diseño de soportes para instalaciones de climatización y ACS

El curso, de carácter práctico, cubrirá los principales criterios para el control de dilataciones en estructuras soporte de tuberías de climatización en edificación. Los contenidos teóricos asociados a cada capítulo se presentarán en formato diapositiva por el formador durante las sesiones. El curso consta de un total de 6 capítulos.

Después de una introducción teórica, se explicará cada uno de los elementos críticos en el diseño de suportes de climatización como las dilataciones, los puntos fijos y  los deslizantes, y se realizarán una serie de ejercicios asociados a ellos. Estos ejercicios se realizarán utilizando el software de cálculo Profis Installation.

Importante: Este curso va dirigido a personas que se dedican al cálculo/montaje de soportes de tubería con temperatura de servicio diferente a la temperatura ambiente principalmente en proyectos de edificación no residencial.

¿qué me ofrece el curso?

Please enter alternative text here (optional)

Agenda del curso

Please enter alternative text here (optional)

Próximos cursos

Proximamente

Para más información contacta con estechnicalmarketing@Hilti.com

 

 

Una vez realizada la compra del curso, recibirás un email de confirmación con el enlace para conectarte el día de la formación así como toda la documentación necesaria para el mismo.

*Será necesario un mínimo de 10  asistentes para realizar el curso.

Pregunta a un ingeniero

Software relacionados

Descubre nuestras formaciones online gratuitas.Webinar

DESCUBRE NUESTRAS FORMACIONES PRESENCIALES PARA PROFESIONALES

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros