Fijación de placas base

Anclajes para columnas y vigas bajo cargas elevadas

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Todos nuestros sistemas de fijación cumplen con la normativa vigente y ofrecen una amplia gama de soluciones para hormigón y mampostería.

También pueden utilizarse para elementos no estructurales y estructurales en el diseño sísmico.

Asimismo, ofrecemos servicios de ingeniería para ayudar a nuestros clientes con el diseño, el software de diseño, consultas y formación, ensayos en obra, , datos técnicos y la documentación.

Nuestros sistemas de anclajes están diseñados para poder construir de un modo más seguro y fiable.

  • Nuestra tecnología Hilti HY200 + HIT Z SafeSet elimina la necesidad de limpiar manualmente los taladros, lo que ahorra hasta un 50 % en tiempo de instalación.
  • Nuestro adhesivo químico Hilti HY270 se utiliza en aplicaciones de mampostería y puede calcularse con nuestro software de diseño Hilti PROFIS Anchor para diseños que cumplen con la normativa vigente.

¿Qué sistema de anclajes debo utilizar para las placas base?

Diseño de sistemas de anclajes para placas base

A la hora de fijar anclajes para placas base es muy importante tener en cuenta lo siguiente:

  • Las fuerzas aplicadas, incluidas la carga sísmica, la fatiga y el viento
  • El material base, independientemente de si se trata de mampostería, hormigón fisurado u hormigón no fisurado
  • La distancia con respecto a los bordes y la separación entre anclajes
  • Las conexiones estructurales
  • La corrosión

Si necesitas ayuda con el diseño, puedes trabajar con los expertos ingenieros de Hilti; ponte en contacto con tu equipo de Hilti local para obtener ayuda.

O bien, utiliza nuestro software de diseño Hilti PROFIS Anchor y Hilti PROFIS 3:

  • Está actualizado con los últimos códigos y normativas
  • Incluye anclajes mecánicos, químicos y carriles embebidos
  • Está vinculado a la biblioteca BIM/CAD de Hilti

Software relacionado

Pregunta a un ingeniero