Sistema SafeSet

Fijación segura de anclajes homologada

SafeSet

Gracias a la tecnología Hilti SafeSet por fin puede diseñar uniones con tranquilidad absoluta.

  • Una seguridad absoluta de la fijación gracias a que se omite el paso más crítico durante la ejecución;
  • Una mejora sustancial de la productividad al taladrar y limpiar en un solo paso.

El sistema Hilti SafeSet se puede emplear con todas las resinas Hilti HIT-HY 200-A, HIT-RE 500 y HIT-CT 1, eliminando el paso que consume más tiempo, que generalmente peor se ejecuta en obra y que es más decisivo para la carga del anclaje: la limpieza del taladro.

Sistema SafeSet

SafeSet para conexiones con corrugados

Nunca ha sido tan fácil colocar corrugados con resina. Hoy, además de fácil, es rápido y fiable gracias al sistema SafeSet que elimina el paso de la limpieza, crítico en la resistencia de la fijación. 

Menos tiempo de ejecución, menos tiempo para equivocarse y más tiempo para acabar la obra.

Limpieza automática para corrugados

Los residuos son absorbidos por las brocas huecas Hilti TE-CD y TE-YD junto con el aspirador mientras se perfora. Esto hace que la limpieza del taladro a posteriori sea completamente innecesaria. Los beneficios son claros: Una solución homologada con menos pasos de instalación, sin requisitos de limpieza y con un resultado totalmente sólido y fiable.  

Gracias al sistema SafeSet siempre estará del lado de la seguridad al diseñar o ejecutar uniones con corrugados.

SafeSet para anclajes

Nunca antes la fijación con anclajes químicos había sido tan fiable.

La tecnología Hilti SafeSet, homologada y probada por entidades externas, reduce el riesgo de una instalación incorrecta y al mismo tiempo mejora la seguridad y productividad.

Menos tiempo para instalar, menos tiempo para errores, más tiempo para acabar la obra.

Sin limpieza

La nueva varilla Hilti HIT-Z troncocónica, trabaja como un anclaje químico de expansión, lo que significa que la varilla no se ve afectada por agujeros sin limpiar en hormigón seco o húmedo. Los beneficios son claros: Una solución homologada con menos pasos de instalación, sin requisitos de limpieza y con un resultado totalmente sólido y fiable.

Con el sistema SafeSet se está siempre del lado de la seguridad tanto al prescribir anclajes químicos como al ejecutarlos.

HIT-HY 200-A

Resina HIT-HY 200-A

Resina híbrida de máximo rendimiento para anclajes de carga pesada y uniones de corrugados

Más información
HIT-Z

Varilla HIT-Z

Varilla de anclaje de máximo rendimiento para anclajes epoxi / híbridos de inyección (acero al carbono)

Más información
Broca hueca TE-CD

Broca Hueca TE-CD

Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para perforaciones en hormigón prácticamente libres de polvo

Más información
TE-YD

Broca Hueca TE-YD

Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y) para perforaciones en hormigón prácticamente libres de polvo

Más información
Metro Hong Kong

Caso en obra: Metro Hong Kong

Construcción con barras corrugadas instaladas a posteriori y Sistema SafeSet. Hilti contribuyó a minimizar el polvo en una congestionada construcción de metro en Hong Kong.

Más información
Tendederos en Hong Kong

Caso en obra: tendederos en Hong Kong

Sistemas de anclajes usados para fijar tendederos en bloques de apartamentos de gran altura de Hong Kong con tecnología limpieza del taladro SafeSet Hilti.

Más información