Fontana de trevi, roma, italia

Aplicación especial: tecnología de barras corrugadas instaladas a posteriori con anclajes

Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

El reto

Trevi fountain Rome Italy

Durante la restauración de la Fontana de Trevi en Roma, se detectó que una de las columnas de la fachada no era segura y tenía una grieta alrededor de su base. Esto podría haber contribuido a las grietas en los frescos de la fuente.

Se nos solicitó asesoramiento para solucionar el problema.

Nuestra solución Hilti

Decidimos usar la broca Hilti TE-30, capaz de hacer taladros de 25 mm de diámetro. Después usamos varillas de acero Hilti M20 de 1,30 m ancladas con el anclaje químico HIT RE 500. Inyectamos anclaje adicional para compensar cualquier vacío dentro de la base.

La restauración se finalizó en 2015 y la fuente recuperó su anterior esplendor.

PREGUNTA A UN INGENIERO