Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Promociones en herramientas

¡Sube tus pulsaciones!

NO OLVIDES AÑADIR TU REGALO CON TU COMPRA

Please enter alternative text here (optional)

Del 11 al 28 de febrero, subimos tus pulsaciones con la última innovación y ¡prácticos regalos!

Pero ¡no te olvides!, para poder recibir el regalo con tu pedido, tienes que introducir el código del regalo correspondiente al importe de tu pedido y talla seleccionada, directamente en el carrito, debajo de "PEDIDO RÁPIDO", antes de finalizar tu compra.

Chaleco Hilti: Talla M - 3618006  |  Talla L - 3618008

Chaqueta Hilti: Talla L -  3618004  |  Talla XL - 3618005 

 

KIts de 2 herramientas ❤️❤️

Kit 2 herramientas

2-Kit

Martillo perforador TE 2-A22+ Atornilladora SFC-A22+ 2 Bat. B22/2.6 = REGALO Carg. C4/36-90 + Maletín

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-Kit

Martillo perforador TE 2-A22+ Atornilladora SFC-A22+ 2 Bat. B22/2.6 = REGALO Carg. C4/36-90 + Bolsa

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-Kit

Martillo perforador TE 2-A22 + Amoladora AG 125-A22 + 2 Bat. B22/3.0 = Cargador de batería C4/36-350 + Maletín

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-Kit

Martillo perforador TE 4-A22 + Amoladora AG 125-A22 + 2 Bat. B22/5.2 = Cargador de batería C4/36-350 + Maletín

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-Kit

Martillo perforador TE 6-A22 + Amoladora AG 125-A22 + 2 Bat. B22/5.2 = Cargador de batería C4/36-350 + Maletín

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-Kit

Martillo perforador TE 6-A22 + Atornilladora SF 6H-A22 + 2 Bat. B22/5.2 = Cargador de batería C4/36-350 + Maletín

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-Kit

Martillo perforador TE 4-A22 + Atornilladora SF 6H-A22 + 2 baterías B22/5.2 + Cargador de batería C4/36-350 230V

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-Kit

Martillo perforador TE 6-A22 + Atornilladora SIW 22T-A22 + 2 Bat. B22/5.2 + Cargador de batería C4/36-350 + Maletín

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-KIT

Martillo perforador TE 2-A22+ Atornilladora SD 5000-A22+ 2 Bat. B22/3.0 = REGALO Carg. C4/36-350 + Cargador tornillos SD-M2+ Maletín

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-KIT

Martillo perforador TE 2-A22+ Atornilladora SD 5000-A22+ 2 Bat. B22/3.0 = REGALO Carg. C4/36-350 + Cargador tornillos SD-M2+ Bolsa

Comprar ahora
Kit 2 herramientas

2-KIT

Martillo perforador TE 2-A22+ Herramienta de corte SCO 6-A22+ 2 Bat. B22/3.0 = REGALO Carg. C4/36-350 + Cargador tornillos SD-M2+ Bolsa

Comprar ahora

KIts de 3 herramientas ❤️❤️❤️

Kit 3 herramientas

3-KIT

Martillo perforador TE 2-A22+Sierra de calar SJD 6-A22+ Atornilladora SD 5000-A22+ 2 Bat. B22/3.0= REGALO Carg. C4/36-350 + Cargador tornillos SD-M2+ Bolsa

Comprar ahora
Kit 3 herramientas

3-KIT

Martillo perforador TE 2-A22+ Radial AG 125 A22+ Atornilladora SD 5000-A22+ Bat. B22/3.0 +Bat. B22/5.2= REGALO Carg. C4/36-350 + Cargador tornillos SD-M2+ Maletín

Comprar ahora
Kit 3 herramientas

3-KIT

Martillo perforador TE 2-A22+ Radial AG 125 A22+ Atornilladora SD 5000-A22+ Bat. B22/3.0 +Bat. B22/5.2= REGALO Carg. C4/36-350 + Cargador tornillos SD-M2+ Bolsa

Comprar ahora
Kit 3 herramientas

3-KIT

Martillo perforador TE 6-A22+ Radial AG 125 A22+ Atornilladora SIW 6-A22+ 2 Bat. B22/5.2= REGALO Carg. C4/36-350 + Maletín

Comprar ahora
Kit 3 herramientas

3-KIT

Martillo perforador TE 6-A22+ Radial AG 125 A22+ Atornilladora SIW 6-A22+ 2 Bat. B22/5.2= REGALO Carg. C4/36-350 + Bolsa

Comprar ahora
Kit 3 herramientas

3-KIT

Martillo perforador TE 6-A22+ Radial AG 125 A22+ Atornilladora SIW 22T-A22+ 2 Bat. B22/5.2= REGALO Carg. C4/36-350 + Maletín

Comprar ahora
Kit 3 herramientas

3-KIT

Martillo perforador TE 6-A22+ Radial AG 125 A22+ Atornilladora SIW 22T-A22+ 2 Bat. B22/5.2= REGALO Carg. C4/36-350 + Bolsa

Comprar ahora

Otras combinaciones ¡siempre acompañadas! 💕

Nivel láser PM 40-MG

Pack - Láser

Nivel láser PM 40-MG + Bat. B12/2.6+ Cargador C4/12-50= REGALO Base muro PMA 85 + Raíl adaptador PMA 86

Comprar ahora
Nivel Láser PM 40-MG

Pack - láser

Láser de línea PM 2-L = REGALO Base muro PMA 82

Comprar ahora
Láser rotativo PR 30-HVS

Pack - láser

Láser rotativo PR 30 HVS-A12 + Bat. B12/2.6 = REGALO Carg. C4/12-50

Comprar ahora
DSH 600-X

DSH 600-X

Sierra manual a gasolina DSH 600-X = REGALO Disco de corte 300/20 SPX universal

Comprar ahora

CONCURSO FACEBOOK

¿Serás capaz de robarnos el corazón apuntando con el láser PD-S?

Sorteamos una cazadora Hilti entre todas las capturas realizadas donde aparezcan corazones hasta el día 18 de febrero. #PulsacionesHilti #SanValentín #ConcursoHilti

Facebook Hilti España

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros