Promoción en baterías

Todos los voltajes ¡ahora de dos en dos!

¿Y si cogemos toda la propuesta del sistema a batería en términos de movilidad, precisión, independencia y seguridad y la multiplicamos por 2?

Ahora y hasta el dia 27 de octubre, adquiere tu batería Hilti de 12 voltios, 22 voltios y 36 voltios, en pack de 2 unidades por el precio de una.

¡Compra la tuya y te regalamos otra igual! ✌ ✌

Pack de 2 Baterías B 22/2.6

Batería B 22/2.6 (2 UND.)

Comprar ahora
Pack de 2 Baterías B 22/3.0

Batería B 22/3.0 (2 UND.)

Comprar ahora
Pack de 2 Baterías B 22/5.2

Batería B 22/5.2 (2 UND.)

Comprar ahora
Pack de 2 Baterías B 22/8.0

Batería B 22/8.0 (2 UND.)

Comprar ahora
Pack de 2 Baterías B 12/2.6

Batería B 12/2.6 (2 UND.)

Comprar ahora
Pack de 2 Baterías B 12/4.0

Batería B 12/4.0 (2 UND.)

Comprar ahora
Pack de 2 Baterías B 36/5.2

Batería B 36/5.2 (2 UND.)

Comprar ahora
Pack de 2 Baterías B 36/9.0

Batería B 36/9.0 (2 UND.)

Comprar ahora

¡Y llévate una herramienta* de regalo por tus consumibles!

Llévate un regalo con tus consumibles

 

Llévate por tus compras superiores a 699€ netos en consumibles (en un mismo pedido) uno de estos cuerpos a batería de 22V.

Para ello, no olvides introducir el código del regalo que elijas en tu carro de la compra, debajo de "PEDIDO RÁPIDO" antes de finalizar tu pedido online.

Martillo perforador TE 2-A22 - Código: 3514365

Atornilladora taladro SFC 22-A - Código: 3106847

Aspirador VC 5-A22 - Código: 3618624

 

* Sólo cuerpo

** Unidades limitadas. Promoción limitada a un regalo por cliente.