Sistemas de soporte modulares para cargas medias a pesadas

Sistema de soporte modular Hilti MQ

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Nuestro sistema Hilti MQ se ha diseñado para soprtar cargas medias a pesadas.

Su amplia gama de componentes te permite adaptar la solución a las necesidades de tu proyecto.

Está disponible en diferentes materiales para ofrecer una buena protección contra la corrosión, incluyendo:
• Acero galvanizado
• Acero galvanizado en caliente
• Acero inoxidable

También es apto para aplicaciones mecánicas, eléctricas y de ventilación.

VENTAJAS

• Sus piezas premontadas y sus bordes dentados prefijados contribuyen a que la instalación sea rápida y sencilla.
• Sus conectores de tornillo lo convierten en un sistema ajustable y variable.
• Los bordes dentados y el resorte del botón MQN garantizan una conexión perfecta entre el carril y los componentes MQS, y permiten una regulación sencilla antes de la fijación final.
• La gran resistencia y solidez del sistema garantizan una excelente estabilidad de la estructura.

PREGUNTA A UN INGENIERO

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia, servicio y contenidos personalizados. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros