Construcción de la línea de metro 9, Barcelona, España

Sistemas de construcción flexibles para suelos elevados

Hilti jobsite reference metro Barcelona Spain

El reto

Hilti modular support systems MQ-41 and MQ-72 for medium-heavy duty applications

La nueva línea 9 de metro de Barcelona conecta la parte norte con la parte sur de la ciudad. Tiene una longitud de casi 50 km y más de 50 nuevas estaciones, la mayoría subterráneas.

Hemos contribuido a crear suelos elevados para las salas de control de varias estaciones a lo largo de la línea.

Nuestra solución Hilti

Nuestro equipo de ingeniería desarrolló una solución a medida para cada sala de control, que permitía ajustes tanto laterales como verticales.

Para cubrir los requisitos de carga de los suelos, empleamos nuestros sistemas de carril Hilti MQ-41 y MQ-72.

Todo esto se fijó en losas de hormigón con la ayuda de nuestros anclajes Hilti HUS H3. 

PREGUNTA A UN INGENIERO

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros