Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

SOLUCIONES CONTRA INCENDIOS PARA LA ESTACIÓN CENTRAL DE BOLONIA, ITALIA

Protección contra incendios para líneas de trenes de alta velocidad a 23 m bajo tierra

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

El reto

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

La Estación Central de Bolonia ha acometido grandes cambios para la mejora de las líneas. En el núcleo de este proyecto se encuentra una estación para nuevas líneas de alta velocidad, a 23 m bajo tierra.

El reto consistía en encontrar sistemas de  protección contra incendios de gran fiabilidad para una zona repleta de gente.

Nuestra solución Hilti

Astaldi Group, responsable de supervisar la construcción de la estación, nos eligió a Hilti como su socio para la protección contra incendios.

En este proyecto se empleó una amplia gama de productos Hilti contra incendios:

  • Para el sellado de pasos mediante una combinación de conductos: pintura de protección Hilti CFS-CT B
  • Para tuberías de combustible: collarín Hilti CFS-C (que ha demostrado su efectividad en incendios tras terremotos) y collarín multitubo Hilti CFS-C EL para aplicaciones estándar y otras más exigentes con uniones en codo o tuberías inclinadas
  • Paracables eléctricos: almohadillas Hilti CFS-CU 

PREGUNTA A UN INGENIERO

Log in to proceed
¿Necesitas ayuda? Contacta con nosotros
Contacta con nosotros
Contacta con nosotros