Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Localización de barras de acero, tuberías y cables con corriente en hormigón y mampostería

Sistemas de detección a batería

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

A menudo resulta difícil saber qué se encuentra debajo de la superficie de un suelo, techo o muro mientras se trabaja en obra.

Sin embargo, con los escáneres de hormigón a batería de Hilti, podrás averiguar lo que hay debajo sin necesidad de quitar físicamente el hormigón u otros materiales base.

Utiliza los sistemas de detección para localizar objetos metálicos y no metálicos antes de taladrar, perforar, serrar o cortar.

Evita perforar en los puntos en los que se encuentran elementos como los siguientes:

  • Barras de armado: profundidad de la chapa de hormigón y tamaño de la barra de acero
  • Cables / tendones de postensado
  • Vigas de hormigón
  • Tuberías: metálicas y no metálicas (PVC)
  • Cables con corriente
  • Madera

Diseño de objetos empotrados en varias capas de materiales base:

Escanea el punto en el que deseas trabajar para ver los objetos ocultos en 2D o 3D, en tiempo real, en la pantalla de la herramienta de detección a batería o en una tablet.

Análisis estructural en tiempo real

Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

Utiliza una tablet y los datos de análisis que se muestran en la pantalla del dispositivo para marcar la pared o el suelo en el lugar de trabajo.  Utiliza los sistemas siguientes:

  • PS 250 Ferroscan
  • PS 1000 X-Scan

Para obtener un análisis estructural detallado, para archivar datos o imprimir informes, puedes descargar los datos del análisis con las aplicaciones de software de Hilti (PROFIS Detection y PROFIS Ferroscan Map).

Todos los sistemas son a batería, impermeables y resistentes a las caídas, por lo que son dispositivos de elevada robustez y portabilidad.

Ventajas de los sistemas de detección

Evitan perforar el material donde se encuentran elementos no deseados y permiten realizar pruebas no destructivas

El uso del software y las herramientas de detección ofrecen numerosas ventajas:

  • Evitan tener que abrir la estructura existente para localizar objetos o medir el tamaño de las barras de corrugado.
  • Contribuyen a mejorar la seguridad y a evitar accidentes en el lugar de trabajo como, por ejemplo, cortar cables con corriente o cables de postensión.
  • También contribuyen a evitar retrasos en el proyecto y a reducir el riesgo de costosos daños estructurales y reparaciones.

Software relacionado

PREGUNTA A UN INGENIERO

Cuidamos de tu salud Actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros