Productividad y polivalencia
Este sistema ya facilita notablemente el trabajo de los instaladores de placas gracias al cargador que garantiza una ejecución rápida con las cintas rígidas. Asimismo, elimina la necesidad de ajustar el largo del tornillo, ya que cuenta con un sistema automático. También elimina prácticamente todas las posibilidades de que se produzcan atascos de tornillos, garantizando la colocación incluso con velocidades elevadas.
Comodidad
El sistema deja libre una mano para poder sujetar la placa, ajustar el riel o apoyarse durante los trabajos en altura.
Gracias al tamaño más reducido, las nuevas cintas pueden guardarse fácilmente en bolsillos. De este modo, los instaladores de placas pueden trabajar de forma más rápida y cómoda. Por último, el cargador cuenta con un diseño corto y ligero, que requiere una escasa presión de contacto y que garantiza un equilibrio óptimo de la atornilladora.
Seguridad
Los usuarios ya no necesitarán sostener los tornillos con la mano, lo que permite el uso de guantes de protección.