PROXIMO EVENTO 29 DE NOVIEMBRE

Image alt text (optional)

CONECTARSE A LA SESIÓN

CONÉCTATE POR STREAMING AL EVENTO DE DIGITALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCION

Martes 29 de noviembre de 16:00 a 18:00

El próximo día 29 de noviembre te invitamos seguir de forma presencial o en streaming  la jornada sobre “Digitalización en la construcción” que tendrá lugar en el  Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Ponentes como Javier de Leyva - Ingeniería Valladares, Manuel Carreto- OHLA , o Jose Luis García - IETCC, entre otros, compartirán cómo las soluciones de monitorización de la resistencia del hormigón en tiempo real nos ayudan a tomar decisiones informadas y optimizar plazos de ejecución en obras reales. 

Fecha: 29 de Noviembre

Hora: 16:00

Lugar: CSIC - Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja. Madrid

Retransmisión en streaming: Si no puedes atender presencialmente, no olvides registrarte a la sesión en streaming y te haremos llegar un link para la conexión. 

PONENTES

Ponentes jornada
Hora Tema  
15:30 

Llegada y Bienvenida

 
16:00

Jose Luis García -  I.Torroja 

Control de calidad del hormigón en obra según Código estructural

 
 

Beatriz Ortega - Hilti Española 

Método de madurez para el control de resistencia del hormigón mediante sensores

 
 

Javier de Leyva, Valladares Ingeniería

Referencia de Obra: Centro Comercial LaFinca Grand Café. Madrid

Manuel Carreto, OHLA

Referencia de obra: Madnum Campus Méndez Álvaro. Madrid

 
17:30-18:30 Coffee & Networking