Campaña de toldos y aire acondicionado

Llega el buen tiempo, llega el calor y con ellos la instalación de toldos y aire acondicionado.

Ofertas herramientas HIlti anclajes y tacos

Promociones en herramientas

Las herramientas profesionales que no pueden faltarte

Llega el buen tiempo y el calor. Sabemos que estos días vas a estar trabajando muy duro poniendo a punto terrazas y equipos de climatización. Para que tengas el mejor equipo, en Hilti hemos querido ayudarte poniendo en oferta las herramientas y consumibles que necesitas para tus obras.

Tenemos nuestro equipo de bikit: martillo perforador TE 2 con la radial AG 4S a un precio especial con su juego de baterías de 22V y su cargador.

Y para los que van a por todas, nuestra serie de trikits en unidades limitadas con martillo perforador TE 4 junto con la radial a batería y nuestra potente atornilladora SF 6H. Todas ellas con baterías de 22V. Si además buscas reducir vibración y quieres la opción de picado cuentas con el martillo perforador TE 6 con la misma combinación.

Martillo Perforador TE 2-A

Kit TE 2-A22+ AG 4S-A22

Martillo perforador a batería TE 2 + Amoladora angular a batería AG 4S + 2 baterías B22/3.0. REGALO: Cargador de batería c4/36-350 y mochila negra.

Comprar ahora

Kit TE 4-A22+SF 6H-A22 + AG 125-A22

Martillo perforador a batería TE 4 + Atornilladora taladro percutor a batería SF 6H-+ Amoladora angular a batería AG 125 + 2 baterías B22/5.2. REGALO: Cargador de batería C4/36-350 y bolsa de herramientas.

Comprar ahora

Kit TE 4-A22+SF 6H-A22 + AG 4S-A22

Martillo perforador a batería TE 4 + Atornilladora taladro percutor a batería SF 6H-+ Amoladora angular a batería AG 4S + 2 baterías B22/5.2. REGALO: Cargador de batería C4/36-350 y bolsa de herramientas.

Comprar ahora

Kit TE 6-A22+SF 6H-A22 + AG 125-A22

Martillo perforador a batería TE 6 + Atornilladora taladro percutor a batería SF 6H-+ Amoladora angular a batería AG 125 + 2 baterías B22/5.2. REGALO: Cargador de batería C4/36-350 y bolsa de herramientas.

Comprar ahora

Kit TE 6-A22+SF 6H-A22 + AG 4S-A22

Martillo perforador a batería TE 6 + Atornilladora taladro percutor a batería SF 6H-+ Amoladora angular a batería AG 4S + 2 baterías B22/5.2. REGALO: Cargador de batería C4/36-350 y bolsa de herramientas.

Comprar ahora

Promociones en consumibles

Este mes te ofrecemos una selección de ofertas de anclajes plásticos en nuestros cubos Hilti que incluyen de regalo su broca correspondiente. Disponemos de varias opciones:

  • Anclaje HRD, ideal para anclaje a fachada ventilada, hormigón y ladrillo.
  • Taco HUD2, para cualquier tipo de solución doméstica en pared.
  • Anclaje HPS, para fijaciones en abrazaderas, rastreles de madera, carrilería de tabique seco y canalones.

Anclajes al cubo: Packs de 200 HRD con 1 Broca TE-CX de regalo

Anclajes HRD-H + Broca TE-CX de Regalo

Oferta de 200 anclajes plásticos multimaterial HRD-H + Broca de regalo. Anclaje de plástico con collar de alto rendimiento para marcos (acero al carbono, cabeza hexagonal). 

Elije la combinación  que mejor se ajusta a tus necesidades.

Anclaje HRD-H 10x60 (200) + Broca TE-CX 10/17 Anclaje HRD-H 10x80 (200) + Broca TE-CX 10/17 Anclaje HRD-H 10x100 (200) + Broca TE-CX 10/17

Anclaje HRD-C 8 + Broca TE-CX de regalo

Oferta de 200 anclajes HRD-C + Broca de regalo.  Anclaje para marcos de plástico de alto rendimiento (acero al carbono, cabeza avellanada).

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Anclaje HRD-C 8x60 (200) +TE-CX 8/17 Anclaje HRD-C 8x80 (200) +TE-CX 8/17 Anclaje HRD-C 8x100 (200) +TE-CX 8/17

Anclaje HRD-C 10 + Broca TE-CX de regalo

Oferta de 200 anclajes HRD-C + Broca de regalo.  Anclaje para marcos de plástico de alto rendimiento (acero al carbono, cabeza avellanada).

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Anclaje HRD-C 10x60 (200) + TE-CX10/17 Anclaje HRD-C 10x80 (200) +TE-CX10/17 Anclaje HRD-C 10x100 (200) +TE-CX10/17

Anclaje HRD-K + Broca TE-CX de regalo

Oferta 200 unidades anclaje de plástico multimaterial HRD-K de alto rendimiento para marcos (acero al carbono, cabeza hexagonal).

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Anclaje HRD-K 10x60 (200) +TE-CX10/17 Anclaje HRD-K 10x80 (200) +TE-CX10/17 Anclaje HRD-K 10x100 (200) +TE-CX10/17

Taco HUD-2 + Broca TE-C de Regalo

Anclaje plástico universal económico.

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Taco HUD-2 5x25 (2000) +TE-C5/11 Taco HUD-2 6x30 (1500) +TE-C6/16 Taco HUD-2 8x40 (1200) +TE-C8/16

Taco HUD-2 + Tirafondo

Taco plástico universal económico.

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Taco HUD-2 5x25+HDS-C-PZ 3,5 (1000) Taco HUD-2 6x30+HDS-C-PZ 4,5 (1000) Taco HUD-2 8x40+HDS-C-PZ 5 (800)

Tacos al cubo: Ofertas Packs de tacos

Taco HUD-L + BROCA TE-C de Regalo

Taco plástico universal económico. 

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Taco plástico HUD-L 6x50+TE-C6/16 (800) Taco plástico HUD-L 8x60+TE-C8/16 (600) Taco plástico HUD-L 10x70+TE-C10/16 (300)

Taco HUD-L + Tirafondo

Anclaje plástico universal económico. 

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades.

Taco plástico HUD-L 6x50+HDS-C-TX 4,5 (800) Taco plástico HUD-L 8x60+HDS-C-TX 5 (600) Taco plástico HUD-L 10x70+HDS-C-TX 8 (300)

Taco Tirafondo HPS + BROCA TE-C

Taco con tirafondo plástico económico, con tornillo de acero al carbono.

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Taco Tirafondo HPS-1 5/0x20 (900)+TE-C5/11 Taco Tirafondo HPS-1 5/15x35 (900)+TE-C5/11 Taco Tirafondo HPS-1 5/5x25 (600)+TE-C5/11 Taco Tirafondo HPS-1 6/15x40 (600)+TE-C6/16 Taco Tirafondo HPS-1 6/10x35 (600)+TE-C6/16 Taco Tirafondo HPS-1 6/5x30 (600)+TE-C6/11