OPORTUNIDADES BLACK FRIDAY 2021

PACKS DE BATERIAS Y CARGADOR -SOLO EN TIENDAS

2 Baterías y de regalo: Batería + Cargador + Bolsa Herramientas

Oferta 2 Baterías de 3.0

Baterías B22/3.0

AGOTADO ONLINE. DISPONIBLE EN TIENDAS

Compra dos baterías B22/3.0 y de regalo una batería B22/3.0 + cargador rápido C4/36-350 + bolsa de herramientas (valorado en 399€).

Localiza tu tienda más cercana

Oferta 2 Baterías de 5.2

Baterías B22/5.2

AGOTADO ONLINE. DISPONIBLE EN TIENDAS

Compra dos baterías B22/5.2 y de regalo una batería B22/3.0 + cargador rápido C4/36-350 + bolsa de herramientas (valorado en 399€). 

Localiza tu tienda más cercana

Oferta 2 Baterías de 8.0

Baterías B22/8.0

AGOTADO ONLINE. DISPONIBLE EN TIENDAS

Compra dos baterías B22/8.0 y de regalo una batería B22/3.0 + cargador rápido C4/36-350 + bolsa de herramientas (valorado en 399€). 

Localiza tu tienda más cercana

*No dejes pasar esta oportunidad. Las unidades son limitadas.

CUERPOS DE BATERÍA 22V

*No dejes pasar esta oportunidad. Las unidades son limitadas.

OPORTUNIDADES EN HERRAMIENTAS

Hasta 40% de descuento en herramientas profesionales

MARTILLO ROMPEDOR TE 500

Oferta Martillo rompedor TE 500

Martillo rompedor robusto SDS Max (TE-Y) para tareas ligeras de cincelado en hormigón y mampostería.

Ver Oferta Martillo Rompedor

MEDIDOR LÁSER PD-S

Oferta Medidor láser 99€

Medidor láser fácil de utilizar que permite medir distancias y áreas de hasta 60 m.

Ver oferta medidor láser

KIT PM 30-MG

Incluye láser multilinea PM 30-MG + batería B 12/2.6 + trípode PMA 20.

Comprar ahora

KIT PM 40-MG

Incluye láser multilinea PM 40-MG + batería B 12/2.6 + trípode PMA 20.

Comprar ahora

LIJADORA DE CUELLO LARGO DWS 225

Incluye lijadora de cuello largo DWS 255 + Aspirador VC 40 M-X.

Comprar ahora

*No dejes pasar esta oportunidad. Las unidades son limitadas.

CONSUMIBLES

PROMOCIONES EN DISCOS

Discos de Corte AC-D SPX

Promociones en consumibles

Metal

AC-D SPX 115x1.0 AC-D SPX 125x1.0 AC-D SPX 230x1.8

Discos de Corte AC-D SP

Promociones en consumibles

Metal

AC-D SP 115x1.0 AC-D SP 125x1.0 AC-D SP 230x1.8

Discos de corte DC-D SPX

Promociones en consumibles

Azulejo duro/ porcelánico

DC-D SPX 115 DC-D SPX 125

DISCOS DE CORTE SP-S/EQD SPX/SP-S

Mampostería / Hormigón

SP-S 125/22 SP-S 230/22 EQD SPX 125/22

promociones en Anclajes

Anclajes HRD-H + Broca TE-CX de Regalo

Promociones en consumibles

Oferta de 200 anclajes plásticos multimaterial HRD-H + Broca de regalo. Anclaje de plástico con collar de alto rendimiento para marcos (acero al carbono, cabeza hexagonal). 

Elije la combinación  que mejor se ajusta a tus necesidades.

Anclaje HRD-H 10x60 (200) + Broca TE-CX 10/17 Anclaje HRD-H 10x80 (200) + Broca TE-CX 10/17 Anclaje HRD-H 10x100 (200) + Broca TE-CX 10/17

Anclaje HRD-K + Broca TE-CX de regalo

Promociones en consumibles

Oferta 200 unidades anclaje de plástico multimaterial HRD-K de alto rendimiento para marcos (acero al carbono, cabeza hexagonal).

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Anclaje HRD-K 10x60 (200) +TE-CX10/17 Anclaje HRD-K 10x80 (200) +TE-CX10/17 Anclaje HRD-K 10x100 (200) +TE-CX10/17

Anclaje HRD-C 10 + Broca TE-CX de regalo

Promociones en consumibles

Oferta de 200 anclajes HRD-C + Broca de regalo.  Anclaje para marcos de plástico de alto rendimiento (acero al carbono, cabeza avellanada).

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Anclaje HRD-C 10x60 (200) + TE-CX10/17 Anclaje HRD-C 10x80 (200) +TE-CX10/17 Anclaje HRD-C 10x100 (200) +TE-CX10/17

Anclaje HRD-C 8 + Broca TE-CX de regalo

Promociones en consumibles

Oferta de 200 anclajes HRD-C + Broca de regalo.  Anclaje para marcos de plástico de alto rendimiento (acero al carbono, cabeza avellanada).

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Anclaje HRD-C 8x60 (200) +TE-CX 8/17 Anclaje HRD-C 8x80 (200) +TE-CX 8/17 Anclaje HRD-C 8x100 (200) +TE-CX 8/17

Taco Tirafondo HPS + BROCA TE-C

Promociones en consumibles

Taco con tirafondo plástico económico, con tornillo de acero al carbono.

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Taco Tirafondo HPS-1 5/0x20 (900)+TE-C5/11 Taco Tirafondo HPS-1 5/15x35 (900)+TE-C5/11 Taco Tirafondo HPS-1 5/5x25 (600)+TE-C5/11 Taco Tirafondo HPS-1 6/15x40 (600)+TE-C6/16 Taco Tirafondo HPS-1 6/10x35 (600)+TE-C6/16 Taco Tirafondo HPS-1 6/5x30 (600)+TE-C6/11

Taco HUD-2 + Broca TE-C de Regalo

Promociones en consumibles

Anclaje plástico universal económico.

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Taco HUD-2 5x25 (2000) +TE-C5/11 Taco HUD-2 6x30 (1500) +TE-C6/16

Taco HUD-L + BROCA TE-C de Regalo

Taco plástico universal económico. 

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Taco plástico HUD-L 6x50+TE-C6/16 (800) Taco plástico HUD-L 8x60+TE-C8/16 (600) Taco plástico HUD-L 10x70+TE-C10/16 (300)

Taco HUD-2 + Tirafondo

Taco plástico universal económico.

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades. 

Taco HUD-2 5x25+HDS-C-PZ 3,5 (1000) Taco HUD-2 6x30+HDS-C-PZ 4,5 (1000) Taco HUD-2 8x40+HDS-C-PZ 5 (800)

Taco HUD-L + Tirafondo

Promociones en consumibles

Anclaje plástico universal económico. 

Elije la combinación que mejor se ajusta a tus necesidades.

Taco plástico HUD-L 6x50+HDS-C-TX 4,5 (800) Taco plástico HUD-L 8x60+HDS-C-TX 5 (600) Taco plástico HUD-L 10x70+HDS-C-TX 8 (300)

ANCLAJES HUS-H + BROCA DE REGALO

Promociones en consumibles

Oferta de 150 o 200 anclajes HUS-H + Broca de regalo. Anclaje de atornillado directo de máximo rendimiento para fijaciones temporales y permanentes en hormigón más rápidas.

Elige la opción que mejor se ajusta a tus necesidades: 

Anclajes HUS3-H 6x60(200)+TE-CX 6/17

Anclajes HUS3-H 8x65(150)+TE-CX 8/17

Anclajes HUS3-H 8x75(150)+TE-CX 8/17

Anclajes HUS3-H 10x60(150)+TE-CX 10/17

Anclajes HUS3-H 10x90(150)+TE-CX 10/17

ANCLAJE HUS-C + BROCA DE REGALO

Promociones en consumibles

Oferta de 150 o 200 anclajes HUS-C + Broca de regalo. Anclaje de atornillado directo de máximo rendimiento para fijaciones temporales y permanentes en hormigón más rápidas.

Anclajes HUS3-C 6x60(200)+TE-CX 6/17 

Anclajes HUS3-C 8x65(150)+TE-CX 8/17

PROMOCIONES EN CINCELES

Kit de Cinceles TE-YX

Promociones en consumibles

Cincel puntero TE-YX SM 50 + Escoplo TE-YX FM 50 + Espátula TE-YX SC 36/5

Oferta Kit de Cinceles TE-YX

Kit de cinceles TE-CP

Promociones en consumibles

Cincel puntero TE-CP SM 25 + Cincel plano TE-CP FM 25 + Cincel espátula TE-CP SPM 6/25.

Oferta Kit de Cinceles TE-CP

Kit de cinceles TE-SX

Promociones en consumibles

Cincel puntero TE-SX SM 43 + Cincel espátula/raspador TE-SPX SPM 12/43 + Cincel plano TE-SPX FM 43. 

Oferta Kit de Cinceles TE-SX

BROCAS TE-CX

Please enter alternative text here (optional)

Brocas para taladro con percusión para taladros en hormigón

Ver ofertas

*No dejes pasar esta oportunidad. Las unidades son limitadas.

SOLUCIONES GREMIALES

*No dejes pasar esta oportunidad. Las unidades son limitadas.

¡Gana el Martillo TE 1000-AVR utilizado en la serie La Casa de Papel!

Facebook e Instagram

¡participa!

¿Quieres conseguir el Martillo rompedor TE 1000-AVR utilizado en la serie "La Casa de Papel"?

DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

Image alt text (optional)