- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Centro de Diseño
- Sistemas de soporte modulares
- Centro de diseño - Sistemas de soporte modulares
- Protección contra la corrosión zinc-magnesio

Protección contra la corrosión zinc-magnesio
Mayor resistencia a la corrosión con el sistema de soporte modular Hilti MT
La corrosión es un fenómeno natural costoso y potencialmente peligroso que afecta a prácticamente todos los materiales. Puede provocar fallos estructurales que requieran una reparación o sustitución costosas y que supongan una pérdida de tiempo. Por desgracia, no siempre es fácil identificar los elementos debilitados antes de que sea demasiado tarde.
El recubrimiento de zinc-magnesio ofrece una mayor resistencia a la corrosión en comparación con el acero galvanizado convencional, sin aumentar significativamente el grosor del revestimiento.
Se utiliza un nuevo proceso de fabricación para unir el zinc y el magnesio a la superficie del metal en bruto. Esto permite utilizar menos zinc, lo que hace que el revestimiento sea más fino, más ligero y se aplique de forma más uniforme sobre toda la superficie de los componentes en comparación con los revestimientos tradicionales de galvanizado en caliente.
El menor grosor del revestimiento también mejora las propiedades de conformación de los componentes, optimizando las propiedades mecánicas de las deformaciones de las curvas y las roscas. También significa que incluso los rincones de difícil acceso, como las curvas internas, se benefician de una mejor protección contra la corrosión.
Ventajas del zinc-magnesio frente a los revestimientos tradicionales de zinc

Mejor rendimiento y autorreparación

Mayor resistencia a la intemperie en entornos corrosivos

Mejor para el medio ambiente

Más rentable

Reconocido y ampliamente utilizado en todo el mundo

Mejor acabado
La corrosión en la construcción
Obtén más información sobre cómo elegir la protección anticorrosiva adecuada y cómo Hilti te ayuda a reducir el riesgo de corrosión en los edificios.
Productos y servicios para tus aplicaciones de soporte

Sistema de soporte MT
Una solución completa para todas tus instalaciones de soporte
Descubre el sistema MT
Rieles de soporte MT
Elige el riel más rentable en función de tu aplicación
Saber más acerca de nuestro gama de rieles MT
Conector Twist-lock MT
Fácil deslizamiento dentro del carril, ajuste adecuado y conexión robusta
Más detalles sobre twist-lock MT
Servicios de prefabricación
Tus soportes para tuberías, ventilación o cableado se entregan en la obra listos para ser instalados
Descubre nuestros servicios de prefabricación