Por qué es importante la protección contra incendios
Normativa sobre productos intumescentes, protección de la vida y cortafuegos

Diseño de un sistema de protección contra incendios eficiente

Los sistemas de protección pasiva contra incendios están diseñados para impedir el paso de las llamas, el humo y los gases tóxicos que se extienden por un edificio, bloqueando para ello los espacios vacíos en los muros, techos y suelos con clasificación de resistencia al fuego.
Si se produce una fuga en cualquiera de esos espacios vacíos, el sistema de protección contra incendios ya no es eficiente.
Por lo tanto, al diseñar sistemas de protección pasiva contra incendios es importante usar una gama de soluciones intumescentes, y no un solo producto. La siguiente información te será útil:
- Asegúrate de que todos los espacios vacíos en un área con clasificación de resistencia al fuego estén bloqueados y que las penetraciones funcionen conjuntamente para evitar que el incendio se extienda.
- Busca productos intumescentes que puedan funcionar con una gran variedad de tamaños y formas de cables, tubos, juntas y pasos de instalación.
Software relacionado