La tecnología del Sistema SafeSet

Una solución totalmente homologada, fiable y productiva en tus obras.

SafeSet

¿Cómo instalar de manera segura anclajes?

El sistema SafeSet es un método de instalación completamente homologado que permite aumentar la seguridad de tus anclajes al limitar los factores de error asociados a la instalación y ganar mayor productividad.

El tiempo de instalación se reduce, hay menos riesgos de error y te dará más tiempo. Todos los elementos del sistema SafeSet cuentan con homologaciones internacionales y funcionan juntos y de manera integrada. La tecnología SafeSet está homologada para los sistemas de anclaje mediante inyección de Hilti:

  • Los anclajes de corrugados para las resinas HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-A, HIT-HY 200-R, HIT-CT1.
  • Las fijaciones de clavos para las resinas HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-A, HIT-HY 200-R, HIT-CT1, HIT-HY 170 y las cápsulas químicas, HVU2.

De esta forma se eliminan los errores que afectan a la capacida de carga, como por ejemplo la limpieza inadecuada de las perforaciones durante la obra.

Sistema de fijación - Tecnología SafeSet

Solución de perforación sin limpieza

Limpieza de los agujeros perforados

Elimina las etapas adicionales de limpieza con nuestras brocas huecas

El uso de resinas para el sellado químico nunca ha sido tan fácil, rápido y seguro gracias a la tecnología SafeSet, que elimina los procesos de limpieza.Se reduce el tiempo de instalación y los riesgos de errores consigue más tiempo para que puedas acabar tu obra.

Las brocas huecas TE-CD y TE-YD permiten recoger el polvo del orificio durante la perforación, con la ayuda de la aspiradora. Por tanto, la limpieza interior del taladro ya no es necesaria.

Está claro cuáles son los beneficios: una instalación en menos tiempo y unas obras más limpias y sin polvo y unos sellados de calidad. Con la solución SafeSet, el uso de una broca hueca TE-CD (SDS plus) / TE-YD (SDS Max) y una aspiradora, siempre contarás con la mayor seguridad durante la prescripción o instalación de barras y elementos de anclaje. La limpieza automática se obtiene al combinar las resinas Hilti con las brocas huecas y una aspiradora.

Please enter Alternative Text here (optional)

Solución de anclaje sin limpieza

Inyecta la resina y coloca la varilla de anclaje, sin limpieza

resinas profesionales de alto rendimiento

Simplemente olvídate de la fase de limpieza de taladros con total seguridad y fiabilidad. Perfora, inyecta la resina HIT-HY 200 y coloca la varilla HIT-Z.

La varilla de anclaje HIT-Z funciona como un anclaje químico con un par controlado gracias a su forma y no hace falta limpiar del orificio tanto en hormigón seco o húmedo.

Está asociada con la resina de alto rendimiento HIT-HY 200 y tiene un claro beneficio: una etapa de instalación menos para conseguir una resistencia y fiabilidad extrema.

Con la tecnología SafeSet y el uso de varilla de anclaje HIT-Z, siempre tendrás prescripciones o instalaciones de sellados químicos seguros.

Mayor fiabilidad gracias a las varillas de refuerzo HIT-Z

tige verrou haute performance pour professionnels

Solución para la perforación con diamante

Gana tiempo y obtén mayor adherencia

Mejora la adherencia de tus anclajes gracias a la herramienta de dar rugosidad TE-YRT

La técnica de perforación de diamante alisa las paredes del taladro, lo que disminuye la adherencia de las resinas a la pared. Nuestra herramienta para dar rugosidad TE-YRT está pensada para hacer las perforaciones con diamante, de forma que haya la adherencia necesaria entre la resina y el hormigón.

Aumenta la carga de las resinas en los casos de taladros realizados con diamante al mismo nivel que el método de taladro con perforadora y reduce el factor de ampliación de la longitud mínima requerida.

La herramienta de dar rugosidad, combinada con la resina HIT-RE 500 V3 y las resinas HIT-HY 200, permite ganar hasta un 30% del tiempo en la instalación. Con el medidor de verificación, puedes comprobar el rendimiento de tu herramienta de dar rugosidad al verificar el desgaste en todas tus obras. 

Agujero de taladro con diamante con y sin TE-YRT

Agujero de taladro con diamante

Agujero de taladro con diamante con una herramienta para dar rugosidad.

agujero de taladro con diamante en paredes lisas

Agujero de taladro con diamante en paredes lisas.   

Productos relacionados

Resina de sellado químico

HIT-HY 200-A

Resina de sellado químico

Más información
Resina híbrida de alto rendimiento para fijaciones pesadas / sellado de barras de armadura

HIT-HY 200-R

Resina híbrida de alto rendimiento para fijaciones pesadas / sellado de barras de armadura

Más información
HIT-RE 500 V3

HIT-RE 500 V3

Resina epoxi de alto rendimiento para fijaciones pesadas / sellado de barras de armadura

Más información
Cápsula flexible de gran rendimiento para fijaciones pesadas mediante clavos en hormigón

HVU2

Cápsula flexible de gran rendimiento para fijaciones pesadas mediante clavos en hormigón.

Más información
Text: Broca de perforación SDS Max (TE-Y) de alta gama para realizar las taladros en el hormigón prácticamente sin polvo

TE-YD

Broca de perforación SDS Max (TE-Y) de alta gama para realizar taladros en el hormigón prácticamente sin polvo.

Más información
Varillas de refuerzo de alto rendimiento para el anclaje mediante inyección (CS)

HIT-Z

Varillas de refuerzo de alto rendimiento para el anclaje mediante inyección (CS)

Más información
Metro Hong Kong

Caso en obra: Metro Hong Kong

Hilti, al utilizar sellados de barras de armadura, ha permitido minimizar la generación de polvo en una estación del metro de Hong Kong.

Más información
Tendederos en Hong Kong

Caso en obra: tendederos en Hong Kong

Descubre cómo nuestro sistema de anclaje mediante sujeción y la tecnología SafeSet permitió la fijación de tendederos de pared en edificios de gran altura.

Más información

Servicios de ingeniería relacionados con anclajes

Nueva normativa para el diseño de anclajes en hormigón

Nueva normativa para el diseño de anclajes en hormigón

Conoce el nuevo Eurocódigo 2, parte 4, la nueva normativa europea para el cálculo de anclajes en hormigón.

Nueva normativa para el diseño de anclajes
Webinars gratuitos Hilti

Formaciones online gratuitas

No te pierdas nuestras formaciones online gratuitas. Consulta el calendario y apúntate.

Apúntate a los webinars
Ensayos de tracción anclajes

Ensayos de tracción

En Hilti te ofrecemos un servicio de ensayos de tracción de anclajes y corrugados que te permiten validar la seguridad de estos elementos en tus obras.

Ensayos en obra para anclajes
Programa para diseño de anclajes Hilti

Software de diseño de anclajes

Descubre nuestro software Profis Engineering Suite. Diseña todos tus proyectos de anclajes con el mínimo esfuerzo y la máxima precisión y ¡cumple con la nueva normativa europea!

Descubre qué ofrece nuestro software