- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Centro de Diseño
- Protección contra incendios
- Introducción - Protección contra incendios
- Normativa sobre componentes ignífugos
Normativa sobre componentes ignífugos
Hilti ofrece un conjunto de soluciones de protecciójn pasiva contra el fuego conformes a las normativas europeas

Protección pasiva conforme a las normativas europeas
A partir de ahora, la resistencia ignífuga se evaluará según las normas europeas:
- Norma de ensayos: EN 1366-3 para los atravesamientos y EN 1366-4 para las juntas
- Norma sobre la capacidad de movimiento: ISO 11600
- Norma de clasificación: EN 13501-2
Las normas nacionales anteriores dejan de ser válidas.
Nota: los productos de revestimiento de pasos o elaborados para juntas lineales están cubiertos por la guía ETAG 026. Todos los productos deben estar homologados y deben estar cubiertos por un ATE (acuerdo técnico europeo) o una ETE (evaluación técnica europea).
Revestimientos ignífugos
Elige la solución adecuada para tu aislamiento
Hilti ha probado 4 configuraciones de aislamiento distintas para mejorar las prestaciones energéticas de tu lugar de trabajo.

Aislamiento continuo local
Aislamiento local: el material aislante que envuelve al tubo cubre una distancia limitada a ambos lados del muro.
Aislamiento continuo: el material aislante atraviesa el muro.

Aislamiento continuo a lo largo del tubo
Aislamiento a lo largo del tubo: el material aislante que envuelve al tubo cubre la totalidad del recorrido del tubo.
Aislamiento continuo: el material aislante atraviesa el muro.

Aislamiento interrumpido local
Aislamiento local: el material aislante que envuelve al tubo cubre una distancia limitada a ambos lados del muro.
Aislamiento interrumpido: el material aislante no atraviesa el muro.

Aislamiento interrumpido a lo largo del tubo
Aislamiento a lo largo del tubo: el material aislante que envuelve al tubo cubre la totalidad del recorrido del tubo.
Aislamiento interrumpido: el material aislante no atraviesa el muro.
En los ensayos de resistencia ignífuga, la abertura o el sellado de los extremos de los tubos es un aspecto de vital importancia
Obturación de los tubos |
Configuración del extremo del tubo durante el ensayo En el interior del horno |
Configuración del extremo del tubo durante el ensayo En el exterior del horno |
---|---|---|
U/U |
No cerrado |
No cerrado |
C/U |
Cerrado |
No cerrado |
U/C |
No cerrado |
Cerrado |
C/C |
Cerrado |
Cerrado |
La obturación de tuberías U/U cubre el resto de condiciones.
La obturación C/U cubre los casos U/C y C/C.
La obturación U/C cubre C/C, pero no al revés.
Rendimiento según los materiales utilizados
Los resultados se ofrecen para cada tipo de pasos con el rendimiento correspondiente.
- E = integridad
- I = aislamiento
- "número" = rendimiento en minutos

Clasificación de las juntas