Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Fabricadas en acero de alta resistencia: ayuda a reducir el riesgo de rotura prematura de la punta
  • Revestimiento de diamante para una fijación segura en el tornillo que elimina prácticamente los desplazamientos y reduce enormemente el riesgo de desbocado
  • Geometría de ajuste perfecto que ofrece mejor agarre en el atornillado y mayor sujeción de los tornillos; piezas mecanizadas con precisión que ayudan a mantener las puntas en el soporte y reducen el desajuste
  • Práctico maletín de almacenamiento, por lo que no se producirán pérdidas de puntas
Aplicaciones
  • Extremo de inserción hexagonal de ¼" para utilizarse con todos los adaptadores para puntas comunes (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Se recomienda para aplicaciones de juntas duras, como por ejemplo, en metal u hormigón
  • Para colocar tornillos y anclajes de tornillo en una amplia variedad de materiales
  • Versiones Torx, Phillips, cuadrada, hexagonal y Pozi disponibles