Juego de llave de apriete S-HW
New product
Premium
Producto #r25911
Juego de llave de apriete para la colocación y fijación de anclajes, tuercas y pernos
- Característica: Llave de apriete
- Ranurada: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 1/2", 3/8", 3/4", 1"
- Tipo de inserción: 1/2" cuadrado
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- La carraca también se ha diseñado para utilizarse como martillo, por lo que no es necesario llevar dos herramientas
- Extensión de 295 mm que ofrece hasta 600 Nm de par de apriete
- El cabezal del martillo troquelado en caliente está fijado permanentemente al eje en articulación conformada para ofrecer la máxima durabilidad
- Mecanismo de cambio robusto: el cambio de dirección de la carraca con el accionador cuadrado de empuje templado ayuda a asegurar una elevada resistencia
- Incorpora un eje tubular para minimizar las vibraciones del impacto
Aplicaciones
- Amplia variedad de vasos disponibles para atornillar y apretar tuercas
- Vasos de extensión de 125 mm y 250 mm, con manguitos de giro libre que facilitan el manejo y la accesibilidad
- Punta de centrado para alinear fácilmente las piezas de trabajo
- Disponibilidad de piezas de repuesto y de sustitución