Cinceles planos TE-TX FM
New product
Ultimate
Producto #r3064
Puntas de cincel plano SDS Top (TE-T) autoafilables para tareas de demolición de precisión de hormigón y mampostería
- Tipo de inserción: TE-T (SDS Top)
- Ancho: 17 mm
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Punta con filo autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni endurecimiento
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Mayor fiabilidad: estas puntas de cinceles de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
- Disponibilidad de varios tamaños: utilice las puntas más cortas para mejorar la transmisión de energía y prolongar la vida útil; utilice las más largas para perforaciones más profundas o para tareas en espacios reducidos
Aplicaciones
- Tareas de demolición de hormigón, ladrillo o bloques
- Tareas de ranurado en hormigón
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Top (TE-T)