Juego de machos para roscar HSS-TB
New product
Premium
Producto #r9038621
Juego de machos para roscar para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371
- Clase de productos: Premium
- Tipo de inserción: Mango suave
- DIN: DIN 371
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Solución eficiente para el corte de roscas para fijar puntas de tornillo en superficies metálicas
- Utilización con mandriles de herramientas de vástago para cortar roscas conformes con la norma DIN 371
Aplicaciones
- Producto apto para cortes de roscas conformes a la norma DIN 317
- Perforación y corte de roscas en acero ≤700 N/mm²