Prolongación de broca TE-FY (SDS Max)
New product
Ultimate
Producto #r553
Prolongaciones para brocas para taladro con percusión SDS Max (TE-Y): 2 componentes necesarios (prolongador TE-FY y adaptador TE-Y-AD)
- Tipo: Extensión
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- La aplicación requiere 2 artículos: adaptador TE-Y-AD (n.º de artículo 382390) y el prolongador TE-FY (disponible en 3 longitudes)
- Prolongue la longitud de las brocas existentes para el uso en lugares de difícil acceso
Aplicaciones
- Pasantes con una broca prolongada para martillos perforadores
- Taladros más profundos de lo común con diámetro de 32 mm y superior
- Trabajo a distancia desde la superficie de trabajo (por ejemplo, en techos)
- Los conjuntos de ensamblado incluyen el acoplamiento TE-Y-AD y el prolongador DrillBit
- El diámetro del orificio debe ser de 1 1/4" (32 mm) o superior para permitir el uso del acoplamiento