Broca para taladro con percusión métrica TE-YX (SDS Max)
New product
Ultimate
Producto #r1534
Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y) de máximo rendimiento que ofrece una excepcional perforación en hormigón reforzado (sistema métrico)
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
- Forma de cabeza: Cortadora múltiple
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño de cabeza de carburo con varios filos de corte optimizado para obtener un excelente rendimiento de perforación, además de una mayor resistencia cuando se encuentra con corrugados
- La ranura con tratamiento térmico ofrece una excelente robustez y resistencia al desgaste; además, dispone de una marca de desgaste que permite estimar la capacidad de la broca para la colocación de anclajes
- Hélice más reducida y ligera para una obtener un taladrado más cómodo y una excelente velocidad de taladrado
- Cabeza de broca completamente integrada para lograr la máxima durabilidad y una amplia vida útil
- Rendimiento constante a lo largo de toda su vida útil y menos enganchones con barras de corrugado
Aplicaciones
- Taladrado con percusión en hormigón armado, hormigón no armado, mampostería y otros materiales de construcción
- Taladros para todas las aplicaciones de instalación de anclajes químicos.
- Taladros para anclajes para todas las aplicaciones de instalación de anclajes mecánicos
- Instalación de corrugado con resina Hilti HIT
- Brocas extralargas disponibles para trabajos de reformas, por ejemplo, cierre de juntas en mampostería y hormigón para evitar la penetración del agua