NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño de cabeza de carburo con varios filos de corte optimizado para obtener un excelente rendimiento de perforación, además de una mayor resistencia cuando se encuentra con corrugados
  • La ranura con tratamiento térmico ofrece una excelente robustez y resistencia al desgaste; además, dispone de una marca de desgaste que permite estimar la capacidad de la broca para la colocación de anclajes
  • Hélice más reducida y ligera para una obtener un taladrado más cómodo y una excelente velocidad de taladrado
  • Cabeza de broca completamente integrada para lograr la máxima durabilidad y una amplia vida útil
  • Rendimiento constante a lo largo de toda su vida útil y menos enganchones con barras de corrugado
Aplicaciones
  • Taladrado con percusión en hormigón armado, hormigón no armado, mampostería y otros materiales de construcción
  • Taladros para todas las aplicaciones de instalación de anclajes químicos.
  • Taladros para anclajes para todas las aplicaciones de instalación de anclajes mecánicos
  • Instalación de corrugado con resina Hilti HIT
  • Brocas extralargas disponibles para trabajos de reformas, por ejemplo, cierre de juntas en mampostería y hormigón para evitar la penetración del agua

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte