Características & Aplicaciones

Características
  • Excelente equilibro entre vida útil y velocidad de corte
  • Corte preciso gracias al reducido espesor del disco (se aplica a los discos con un espesor inferior a 2 mm)
  • Cumple con los estandares EN 12413 y OSA (Organización para la seguridad de abrasivos) para una mayor seguridad
Aplicaciones
  • Corte de metales en forma de corrugado, carriles, perfiles angulares, tuberías y láminas
  • Desarrollados específicamente para el corte de acero y acero inoxidable (INOX): la composición del disco contiene menos de un 0,1 % de hierro, sulfuro o cloro
  • Se recomienda utilizar discos con un espesor inferior a 2 mm para cortar acero inoxidable