Hojas para sierras de sable para metales de espesor medio
Hoja sierra sable P 15 14 (5) metal código de producto: 2099395

Hojas para sierras de sables para tareas de corte de metal de 3-8 mm de espesor (1/8 - 5/16")
- Clase de productos: Standard
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 14
estándar
Otros clientes también buscaron Hoja para sierra de sable básica para un corte económico de metal con un grosor de 1,5-10 mm, Hoja para sierra or Corte de metal medio básico.
Elegir opciones
Dientes por pulgada
- 14
Longitud de cuchilla
- 150 mm
- 200 mm
- 230 mm
Tamaño del paquete
- 5 un
4,05 EUR /1 Pieza - 50 un
- 200 un
2,61 EUR /1 PiezaMejor precio
Cantidad
Packs
Total Piezas
5
Precio neto (sin IVA)
20,25 EUR
4,05 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
14
Espesor de disco/hoja
0.9 mm
Ancho de cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Corte rápido, Económico, Flexible
Longitud de cuchilla
150 mm
Documentación
pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas bimetálicas económicas optimizadas para tareas de corte de tuberías metálicas, chapas, estructuras, etc. de espesor medio-alto.
- Corte de sierra fino que proporciona mayor flexibilidad: la hoja perfecta para cortes enrasados
- Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte
Aplicaciones
- Cortes más rápidos y robustos de chapas metálicas de espesor medio-alto (3-8 mm o 1/8 - 5/16")
- Cortes a ras
- Corte de barras
- Tareas de corte de hierro en ángulo
- Corte de tuberías rígidas
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración