Broca escalonada HSS SB
New product
Premium
Producto #r7054
Broca escalonada para taladrar o ampliar orificios de diferentes tamaños en metal
- Tipo de inserción: Cilíndrico
- Material base: Metal, Acero
- Aplicación: Taladro, Agujeros de ensanchamiento
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño escalonado que permite la perforación de orificios de distintos diámetros con solo una broca
- Diseño específico que ofrece mayor control sobre la profundidad de taladro y el diámetro en comparación con otras brocas comunes
- La forma específica permite ampliar los taladros de metal existentes
- Indicación del diámetro del orificio en el extremo que permite una perforación más cómoda y precisa
- La indicación de los valores de diámetro en el inserto permite un proceso de perforación más preciso y práctico
Aplicaciones
- Apto para aplicaciones de resolución de problemas específicas como ampliar taladros en varios metales, chapas de acero o plástico
- El mejor rendimiento se alcanza cuando se aplica la velocidad adecuada y se enfría el aceite de corte