Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • La presencia de puntas HSS-Co (5 % cobalto) permite una mayor vida útil y un rendimiento elevado
  • Las brocas HSS-Co junto con el diseño de dientes especial de la broca corona ofrecen un rendimiento de corte rápido y preciso en materiales de metal
  • El tope de seguridad ofrece un borde de parada que evita las aberturas
  • El resorte de expulsión ayuda a expulsar el disco de metal cortado y agiliza el progreso del trabajo
Aplicaciones
  • Apto para taladros en láminas de metal, aluminio, cobre, latón, bronce y acero con una profundidad de 28 mm
  • El mayor rendimiento se alcanza cuando se aplica la velocidad adecuada y se enfría el aceite de corte (para aplicaciones de metal)

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra