Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • La presencia de la broca helicoidal HSS permite una mayor vida útil y un rendimiento elevado
  • La broca helicoidal HSS junto con el diseño de dientes especial de la broca corona permiten un rendimiento de corte rápido y preciso, así como la correcta eliminación de las virutas
  • Junto con el adaptador de cambio rápido crea un producto fácil de utilizar y un funcionamiento más rápido
Aplicaciones
  • Apto para taladros de mayor diámetro en acero fundido, fundición maleable, aluminio aleado y sin alear, bronce, cobre, PVC, materiales acrílicos y madera con una profundidad de corte de 38 mm
  • El mayor rendimiento se alcanza cuando se aplica la velocidad adecuada y se enfría el aceite de corte

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra