Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
  • Sistema de módulo Hilti X-Change exclusivo (de 52 mm hasta 202 mm de diámetro) que permite retirar de manera sencilla la corona, solucionar rápidamente los problemas de atascos de brocas y reafilar las brocas en el lugar de trabajo solo con un destornillador de punta plana
  • Ahorro de espacio y peso al sustituir las brocas corona tradicionales por un único cilindro y varios módulos (módulo X-Change)
  • Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado
  • Extremo de inserción estándar BS de 1-1/4"
Aplicaciones
  • Perforación en húmedo con columna en todo tipo de hormigones.

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra