Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Máxima velocidad de perforación con corona hueca: hasta un 50 % más rápida que las brocas coronas de calidad anteriores, lo que le permitirá realizar el trabajo en menos tiempo
  • Perforación con corona hueca sin problemas: hasta un 40 % menos de presión necesaria sobre el mango en comparación con las brocas corona de calidad anteriores, lo que permite ahorrar energía en perforaciones con corona hueca durante todo el día
  • Versatilidad: taladro en prácticamente todos los tipos de hormigón, incluido el hormigón con alto contenido de corrugado, con las mismas brocas corona
  • Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
  • Extremo de inserción estándar del sector BS de 1-1/4"- FIX
Aplicaciones
  • Perforación en húmedo con columna en prácticamente todo tipo de hormigones

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra