Disco de desbaste SP
Disco de desbaste AG-D SP 115x6.4 código de producto: 2150738
Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Diámetro de disco: 115 mm
- Tamaño del eje: 22.23 mm
premium
Otros clientes también buscaron Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales, Disco abrasivo, Disco de desbaste SP or desbaste de metal.
Elegir opciones
Espesor de disco/hoja
- 6.4 mm
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
50,90 EUR
5,09 EUR
/
1 Pieza




