Herramienta de marcado de metal DX 462 CM


Herramienta de fijación directa con pólvora completamente automática y alta productividad para tareas de marcación en superficies metálicas frías y calientes
- Dimensiones (L x An x Al): 608 x 72 x 180 mm
- Peso: 4.35 kg
- Entrada de perno: Especialidad
Otros clientes también buscaron Herramienta de fijación directa, Clavadora, Pistola, Polvora or Clavado.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 1 697,90 EUR
Datos técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
608 x 72 x 180 mm
Peso
4.35 kg
Entrada de perno
Especialidad
Rango de longitud de la fijación
0 - 0 mm
Tipo de cartucho
6,8/11 M10, Calibre 27 corto
Retorno automático del pistón
Sí
Bluetooth
No
ON!Track versión gratuita
No
Potencia (máx.)
362 J
Regulación de potencia
Sí
Tipo de pistón
X-462-PM
Documentación
pdf Hoja de datos de seguridad del material Spray 66/300 ML (ES) [ 151.4 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Movilidad total e independencia del suministro eléctrico
- Cabeza de marcado que admite hasta 10 caracteres (en función del tipo de caracteres) con cualquier combinación de letras y números
- Mayor fiabilidad gracias a la facilidad a la hora de limpiar y de realizar tareas de mantenimiento,
- Mecanismo de bloqueo sencillo pero seguro que permite cambiar de manera fácil y rápida las letras o los números
Aplicaciones
- Marcación de superficies metálicas a temperaturas de hasta 800°C
- Marcación de componentes metálicos con fines de identificación, trazabilidad y control de calidad en siderurgia, plantas de fabricación, institutos de ensayos, etc.
- Marcación de losas, planchas y lingotes, así como de secciones de acero de peso bajas, medias o altas
- Marcación de metales con tipos de caracteres afilados, de intensidad baja y mínima en diferentes tamaños
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Cartuchos Clean-Tec de clavos en tiras para el uso con las clavadoras a pólvora
Cabeza de marcado para la herramienta de fijación directa con pólvora DX 462 para tareas de marcación en superficies metálicas frías y calientes
Servicios
Hilti Tool Service
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
Fleet Management
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
LifeTime Services
- 2 años sin costes de reparación a partir de la fecha de compra, incluyendo piezas de desgaste, gastos de envío y mano de obra
- Después del periodo exento de costes, los costes de reparación estarán limitados durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Después de cada reparación pagada ofrecemos nuevamente un periodo de 6 meses exento de costes de reparación
- Servicio de recogida y entrega
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración


