Herramienta de fijación a gas GX 3-ME
Kit GX 3-ME código de producto: 2170491 #2170491






Clavadora a gas con una única fuente de alimentación para aplicaciones eléctricas y mecánicas
- Dimensiones (L x An): 436 x 132 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.99 kg
- Entrada de perno: En tiras
Otros clientes también buscaron Herramienta a gas, Herramienta de fijación a gas, clavadora a gas, Herramienta de fijación a gas or Herramienta de fijación a gas.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
1 259,22 EUR
1 259,22 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Dimensiones (L x An)
436 x 132 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
3.99 kg
Entrada de perno
En tiras
Rango de longitud de la fijación
14 - 39 mm
Tipo de fuente de energía
Carga de gas GC 40, Carga de gas GC 41, Carga de gas GC 42
ON!Track versión gratuita
Sí
Potencia (máx.)
100 J
Documentación
pdf Manual de instrucciones GX 3 (01), checo, danés, alemán, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, sueco [ 4.9 MB ]
pdf Manual de instrucciones Pin Punch Set, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 295.2 KB ]
pdf Manual de instrucciones X-FG/X-WH/X-PH(D), árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 593.5 KB ]
pdf Manual de instrucciones X-SL G3 / X-SL G3-ME, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 774.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema sin batería: no requiere fuente de alimentación, por lo que se elimina el tiempo de inactividad debido a la carga
- Cargador curvado de 40 clavos para facilitar el acceso a espacios angostos y carriles profundos
- Alta velocidad de fijación para una mayor productividad y la máxima eficacia
- Amplia gama de clavos para fijaciones en una gran variedad de materiales
- Indicador de gas que evita quedarse sin gas de forma imprevista
Aplicaciones
- Fijación de cables y conductos a suelos, paredes y techos en hormigón, mampostería maciza o acero
- Fijación de instalaciones eléctricas ligeras a suelos, paredes y techos de hormigón, mampostería maciza o acero
- Fijación de tubería de calefacción a suelos en hormigón
- Sistema apto para diferentes aplicaciones de fijación ligera en hormigón, mampostería maciza o acero
- Fijación de carriles para tabiques secos a suelos, muros y techos en hormigón, mampostería maciza o acero: se recomienda usar la boquilla de la clavadora IF
Productos relacionados
Clavos en tiras para fijaciones en hormigón y otros materiales base con la clavadora a gas GX 3
Clavos en tiras para la fijación en acero con la clavadora a gas GX 3
Clavos en tiras para fijaciones en hormigón y otros materiales base con la clavadora a gas GX 3
Servicios
Fleet Management
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
LifeTime Services
- 2 años sin costes de reparación a partir de la fecha de compra, incluyendo piezas de desgaste, gastos de envío y mano de obra
- 6 meses sin costes de reparación a partir de la fecha de compra, incluyendo piezas de desgaste, gastos de envío y mano de obra
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración


