Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Funcionamiento prácticamente libre de polvo: mayor velocidad y resultados más precisos
  • Rendimiento de corte extremadamente alto, con un mínimo de polvo
  • Sistema de aspiración de polvo integrado: ofrece una vista clara de la línea de corte sin el estorbo que ocasiona el conducto de extracción o aspiración
  • El depósito de polvo se puede colocar y quitar en segundos sin necesidad de herramientas
  • La tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material que se está cortando, lo que ofrece un alto rendimiento de corte constante y protege al motor de posibles sobrecargas
Aplicaciones
  • Madera y compuestos de madera de hasta 150 mm
  • Madera y madera con clavos
  • Metal
  • Plásticos
  • Panel sándwich

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flota
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Servicio de reparación de herramientas

Más información sobre Servicios para Herramientas

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra