Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño del mango superior para que el equipo sea aún más compacto y ligero
  • Parada rápida del disco: el disco se detiene en menos de 10 segundos
  • Profundidad de corte de hasta 120 mm con discos de 300 mm
  • Consiga mayores velocidades de corte con estos discos de Hilti personalizados
  • Cinturón pretensado – sin necesidad de mantenimiento del cinturón por parte del usuario
Aplicaciones
  • Colocación de pavimentos: corte a medida de bordillos y pavimentos
  • Trabajos en mampostería: corte de ladrillos y bloques a medida
  • Trabajos en metal: corte de perfiles de acero, tuberías y chapas metálicas
  • Trabajos de construcción: corte de aberturas en paredes de ladrillo y hormigón
  • Trabajo de alcantarillado: cortes donde el espacio es limitado
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
2021 Actualización