Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Extractor de polvo robusto de clase H diseñado para el trabajo de construcción: barra de empuje integrada que ofrece mayor movilidad a la hora de recorrer largas distancias y componentes duraderos capaces de soportar las condiciones más exigentes de la obra
  • Ruedas Solight-ecco® extremadamente duraderas: resistentes al agua, al calor y a los pinchazos durante el uso en obras de construcción
  • Sistema Hilti AirBoost automático, limpiador de filtro adaptable: limpia el filtro de aire tan pronto como sea necesario manteniendo un elevado rendimiento de aspiración del polvo de manera continua
  • Pantalla de rendimiento: información en tiempo real sobre el estado y la capacidad de succión del filtro del aspirador
  • Inicio automático disponible: permite la conexión/desconexión mediante control remoto Bluetooth®
Aplicaciones
  • Extracción del polvo producido por las tareas de extracción de testigos, ranurado, desbaste, corte y taladro en seco
  • Limpieza en húmedo y en seco
  • Eliminación de residuos durante las aplicaciones de extracción de testigos
  • Nota: no se recomienda utilizar este aspirador con amianto. Hilti no se responsabiliza de los daños causados por el amianto.

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra