Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Batería de gran capacidad (3,3 Ah)
  • Excelente rendimiento en aplicaciones exigentes (par de apriete en material blando de 40 Nm)
  • Altas revoluciones para una herramienta de 14 V (2,250 rpm)
  • Iluminación perfecta del área de trabajo gracias a la lámpara con LED integrada
  • Engranajes y carcasa preparados para soportar las condiciones de obra
Aplicaciones
  • Taladro con percusión de hasta 14 mm de diámetro , en ladrillo, mampostería y hormigón blando
  • Taladros con brocas corona
  • Atornillado en madera de tornillos de alto calibre de hasta 8 mm de diámetro
  • Perforación con brocas salomónicas y de pala de hasta 28 mm de diámetro en madera
  • Atornillado de tornillos de hasta 4,8 mm de diámetro en metal

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flota
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Servicio de reparación de herramientas

Más información sobre Servicios para Herramientas